Обзор
Особенности и преимущества
- Высокая, конфигурируемая частота обновления выходных данных: от 5 SPS до 250 kSPS
- Частота обновления данных при сканировании каналов 50 kSPS/канал (время установления 20 мкс)
- Характеристики точности
- 17,2 разрядов без шума при 250 kSPS
- 20,2 разрядов без шума при 2,5 kSPS
- 24 разряда без шума при 20 SPS
- INL: ±1 ppm от полной шкалы
- Подавление помех на частотах 50/60 Гц на 85 дБ при времени установления 50 мс
- Конфигурируемые пользователем входные каналы
- 8 полностью дифференциальных каналов или 16 несимметричных каналов
- Перекрестный мультиплексор
- Встроенный ИОН на 2,5 В (дрейф ±2 ppm/°C)
- Буферы опорного напряжения и аналогового входного сигнала с rail-to-rail диапазоном
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
AD7175-8 – это обладающий низким шумом и быстрым временем установления мультиплексированный Σ-Δ аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с 8- или 16-канальным (полностью дифференциальным/несимметричным) входом для работы с узкополосными сигналами. АЦП имеет максимальную частоту сканирования каналов 50 kSPS (20 мкс) для получения полностью установившихся сигналов и частоту обновления выходных данных от 5 SPS до 250 kSPS.
В AD7175-8 интегрированы ключевые блоки аналогового и цифрового преобразования сигналов, которые пользователь может конфигурировать в индивидуальном порядке для каждого используемого аналогового входного канала. Интегрированные буферы с rail-to-rail диапазоном напряжений (размах напряжения ограничен напряжениями питания) на входах аналоговых сигналов и внешнего опорного напряжения обеспечивают высокий импеданс, упрощающий интерфейс с компонентом. Прецизионный внутренний источник опорного напряжения 2,5 В с малым дрейфом (2 ppm/°C) на запрещенной зоне и выходной буфер опорного напряжения расширяют функциональность и позволяют сократить количество необходимых внешних компонентов.
Цифровой фильтр позволяет одновременно подавлять помехи на частотах 50 Гц и 60 Гц при частоте обновления выходных данных 27,27 SPS. Пользователь может переключаться между различными вариантами фильтров в зависимости от требований к каждому отдельному каналу в приложении. АЦП осуществляет автоматическое переключение выбранных каналов. Среди других функций цифровой обработки компонент имеет средства калибровки коэффициента усиления и смещения, конфигурируемые для каждого канала по отдельности.
Компонент работает с напряжением питания AVDD1, равным 5 В, или напряжениями AVDD1/AVSS, равными ±2,5 В, а также напряжениями питания AVDD2 и IOVDD в диапазоне от 2,5 В до 5 В. Рабочий температурный диапазон составляет от -40°C до +105°C. AD7175-8 выпускается в 40-выводном корпусе LFCSP.
Области применения
- Управление технологическими процессами: модули ПЛК/РСУ
- Измерение температуры и давления
- Медицинские и научные многоканальные измерительные приборы
- Хроматография
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (2)
Руководства пользователя (2)
ПО и системные требования
ПО оценивания
Инструменты и симуляторы
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval – это веб-приложение, помогающее разработчикам в оценивании АЦП и ЦАП. Используя подробные модели с серверов Analog Devices, Virtual Eval моделирует основные характеристики качества преобразования за считанные секунды. Приложение позволяет задавать рабочие условия, например, параметры входных тональных сигналов и дрожания фазы, а также конфигурировать параметры компонентов, например, коэффициент усиления или настройки цифрового преобразователя с понижением частоты. Перечень отображаемых характеристик включает в себя уровни шума и искажений, разрешение, графики БПФ, временные диаграммы, графики частотных характеристик и многие другие.

Модели IBIS
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
3rd Party Solutions (1)
Информация (1)
Технические статьи (1)
Analog Dialogue (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Обсуждения
AD7175-8 Обсуждения

Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.