Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Высокая, конфигурируемая частота обновления выходных данных: от 1.25 SPS до 31.25 kSPS
  • Частота обновления данных при сканировании каналов 6.21 kSPS/канал (время установления 161 мкс)
  • Характеристики точности
    • 17.2 разрядов без шума при 31.25 kSPS
    • 24 разрядов без шума при 5 SPS INL: ±2 ppm от полной шкалы
    • INL: ±2 ppm of FSR
  • Подавление помех на частотах 50/60 Гц на 85 дБ при времени установления 50 мс
  • Конфигурируемые пользователем входные каналы
    • 4 полностью дифференциальных канала или 8 несимметричных каналов
    • Перекрестный мультиплексор
  • Буферы опорного напряжения и аналогового входного сигнала с rail-to-rail диапазоном
  • Внутренний или внешний тактовый сигнал
  • Напряжение питания
    • AVDD1 от 3.0 В до 5.5 В, AVDD2 = IOVDD от 2 В до 5.5В
    • Опция раздельного питания AVDD1, AVSS ±2.5 В или ±1.65 В
  • Ток АЦП: 1.5 мА
  • Температурный диапазон: от −40°C до +105°C
  • Трех- или четырехпроводной последовательный цифровой интерфейс (триггер Шмитта на SCLK)
    • Последовательный интерфейс (совместим с SPI, QSPI-, MICROWIRE-, и DS)

Подробнее о продукте

AD7172-4 – это обладающий низким шумом и малой потребляемой мощностью, мультиплексированный Σ-Δ аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с 4- или 8-канальным (полностью дифференциальные/несимметричные) входом для работы с узкополосными сигналами. AD7172-4 имеет максимальную частоту сканирования каналов 6.21 kSPS (161 мкс) для получения полностью установившихся сигналов и частоту обновления выходных данных от 1.25 SPS до 31.25 kSPS.

В AD7172-4 интегрированы ключевые блоки аналогового и цифрового преобразования сигналов, и каждый аналоговый входной канал может в индивидуальном порядке конфигурироваться пользователем через интерфейс SPI. Интегрированные буферы с rail-to-rail диапазоном (диапазон напряжений ограничен напряжениями питания) на аналоговых входах и входах опорного напряжения обеспечивают высокий импеданс, упрощая интерфейс с внешними источниками.

Цифровой фильтр позволяет одновременно подавлять помехи на частотах 50 Гц и 60 Гц при частоте обновления выходных данных 27.27 SPS. Пользователь может переключаться между различными вариантами фильтра в соответствии с потребностями каждого канала. Другие функции цифровой обработки сигналов, такие как калибровка смещения и коэффициента усиления, также конфигурируются для каждого канала индивидуально. Линии ввода вывода общего назначения (GPIO) могут использоваться для управления внешними мультиплексорами синхронно с преобразованиями в АЦП.Гарантированный рабочий температурный диапазон составляет от −40°C до +105°C.

AD7172-4 выпускается в 32-выводном корпусе LFCSP с габаритами 5 мм × 5 мм.

Обратите внимание, что в техническом описании при ссылке на выводы с дуальными функциями указывается только имя конкретной обсуждаемой функции.

Области применения

  • Управление технологическими процессами: модули ПЛК/РСУ
    • Измерение температуры и давления
  • Медицинские и научные многоканальные измерительные приборы
  • Хроматография


Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

Поддержка работы с Mbed

WIKI

Узнайте, как приступить к работе с Mbed

Mbed является бесплатной средой разработки для микроконтроллеров с ядром ARM

Инструменты и симуляторы

Virtual Eval - BETA

Virtual Eval – это веб-приложение, помогающее разработчикам в оценивании АЦП и ЦАП. Используя подробные модели с серверов Analog Devices, Virtual Eval моделирует основные характеристики качества преобразования за считанные секунды. Приложение позволяет задавать рабочие условия, например, параметры входных тональных сигналов и дрожания фазы, а также конфигурировать параметры компонентов, например, коэффициент усиления или настройки цифрового преобразователя с понижением частоты. Перечень отображаемых характеристик включает в себя уровни шума и искажений, разрешение, графики БПФ, временные диаграммы, графики частотных характеристик и многие другие.

VirtualEval

Модели IBIS

Типовые проекты (2)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.