Обзор
Особенности и преимущества
- Три режима энергопотребления
- Шум ср.кв.:
- Низкая мощность: 24 нВ при 1.17 SPS, усиление=128 (255 мкА, тип.)
- Средняя мощность: 20 нВ при 2.34 SPS, усиление=128 (355 мкА, тип.)
- Полная мощность: 23 нВ при 9.4 SPS, усиление=128 (930 мкА, тип.)
- До 22 разрядов без шума во всех режимах (усиление=1)
- Частота выходных данных (установившийся сигнал):
- Полная мощность: 9.38 SPS - 19200 SPS
- Средняя мощность: 2.34 SPS - 4800 SPS
- Низкая мощность: 1.17 SPS - 2400 SPS
- Rail to Rail диапазон аналоговых входных напряжений при усилении >1
- Одновременное подавление частот 50 Гц/60 Гц при 25 SPS (установление за один такт)
- Диагностические функции (помогают при сертификации SIL)
- Перекрестный мультиплексор аналоговых входных сигналов
- 8 дифференциальных/15 псевдодифференциальных входов
- Обсуждение других особенностей смотри в техническом описании
Подробнее о продукте
AD7124-8 - это обладающий низким шумом, малопотребляющий, полностью интегрированный аналоговый входной интерфейс для прецизионных измерений. Компонент включает в себя 24-разрядный Σ-Δ АЦП с низким шумом, который может быть сконфигурирован для работы с 8 дифференциальными входными сигналами или 15 несимметричными, либо псевдодифференциальными входными сигналами. Интегрированный каскад с малым коэффициентом усиления позволяет подавать сигналы непосредственно на АЦП.
Одним из основных достоинств AD7124-8 является возможность выбора пользователем одного из трех интегрированных режимов энергопотребления. Выбранный режим определяет уровень потребляемого тока, диапазон скоростей выходных данных и среднеквадратический уровень шума. Компонент также имеет ряд опций фильтрации, что дает пользователю максимальную степень свободы при проектировании.
AD7124-8 может обеспечивать одновременное подавление помех на частотах 50 Гц и 60 Гц при работе с частотой обновления выходных данных 25 SPS (установление сигнала за один такт); при меньших частотах выходных данных подавление может достигать более 80 дБ.
AD7124-8 обеспечивает наивысшую степень интеграции сигнального тракта. Компонент содержит прецизионный внутренний источник опорного напряжения с низким шумом и малым дрейфом на запрещенной зоне, а также поддерживает работу с внешним дифференциальным опорным напряжением, которое может буферизироваться внутренним буфером. К другим ключевым интегрированным функциям компонента относятся программируемые источники тока возбуждения с малым дрейфом, источники диагностических токов и генератор напряжения смещения, при помощи которого синфазное напряжение канала устанавливается равным AVDD/2. Ключ цепи низкого напряжения питания позволяет пользователю отключать мостовые датчики в интервалах между преобразованиями, гарантируя абсолютное минимальное потребление мощности системой. Компонент также позволяет пользователю выбирать между внутренним или внешним тактовом сигналом.
Интегрированный модуль управления последовательностью каналов позволяет пользователю выбирать несколько активных каналов, в которых AD7124-8 будет последовательно выполнять преобразования, упрощая взаимодействие с компонентом. Одновременно может быть активировано до 16 каналов, которыми могут быть как каналы аналоговых входных сигналов, так и диагностические каналы, например, канал проверки напряжения питания или опорного напряжения. Эта уникальная возможность позволяет чередовать диагностику с преобразованиями. AD7124-8 также поддерживает конфигурирование каналов в индивидуальном порядке. Компонент имеет восемь готовых конфигурационных настроек, каждая из которых задаёт определённую комбинацию коэффициента усиления, типа фильтра, частоты выходных данных, буферизации и источника опорного напряжения. Пользователь может назначить каналу любую из этих конфигураций в индивидуальном порядке.
AD7124-8 также имеет обширные возможности диагностики, включая проверку контрольной суммы (CRC), поверки сигнального тракта и проверки последовательного интерфейса, за счёт чего достигается повышенная надёжность решения. Эти диагностические функции сокращают количество внешних компонентов, необходимых для реализации диагностики, позволяя сэкономить пространство на печатной плате, ускорить проектирование и снизить стоимость. Для безопасных отказов в тестах FMEDA для типичного приложения составила более 90% в соответствии с IEC 61508.
Компонент работает с однополярным питанием аналоговой части в диапазоне от 2.7 В до 3.6 В или биполярным питанием 1.8 В. Напряжение питания цифровой части имеет допустимый диапазон от 1.65 В до 3.6 В. Рабочий температурный диапазон составляет от −40°C до +105°C. AD7124-8 выпускается в 32-выводном корпусе LFCSP.
Обратите внимание, что обозначение многофункциональных выводов в техническом описании, например, DOUT/RDY, может даваться либо целиком, либо только именем отдельной функции, обсуждаемой в конкретно взятом случае, например, RDY.
Области применения
- Измерение температуры
- Измерение давления
- Управление промышленными технологическими процессами
- Измерительные приборы
- Интеллектуальные передатчики
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Часто задаваемые вопросы (1)
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Поддержка работы с Mbed
Learn how to get started with Mbed
Инструменты и симуляторы
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval – это веб-приложение, помогающее разработчикам в оценивании АЦП и ЦАП. Используя подробные модели с серверов Analog Devices, Virtual Eval моделирует основные характеристики качества преобразования за считанные секунды. Приложение позволяет задавать рабочие условия, например, параметры входных тональных сигналов и дрожания фазы, а также конфигурировать параметры компонентов, например, коэффициент усиления или настройки цифрового преобразователя с понижением частоты. Перечень отображаемых характеристик включает в себя уровни шума и искажений, разрешение, графики БПФ, временные диаграммы, графики частотных характеристик и многие другие.

Модели IBIS
Инструменты проектирования
Performance Gallery is a web-based tool for distributing and viewing performance data. Quickly narrow the search space with intuitive filtering and manipulate dynamic plots with zoom, pan, mouse-over traces, and more.
Типовые проекты (7)
Сопутствующие компоненты
AD7124-8 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые Power Isolators
- For power isolation: ADUM5010.
Рекомендуемые внешние прецизионные источники опорного напряжения
- For low noise, high accuracy, 2.5V reference: ADR4525.
Рекомендуемые цифровые изоляторы
-
В схемах с интерфейсом SPI:
ADUM1441.
Материалы по теме
3rd Party Solutions (1)
Описание схемы (6)
StudentZone Articles (1)
Технические статьи (6)
Редко задаваемые вопросы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7124-8 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.