Обзор
Особенности и преимущества
- I2C-compatible serial interface supports standard and fast modes
- Ultralow power: 90 μW typical at 3 V in fast mode
- Specified for VDD of 2.7 V to 5.25 V
- On-chip accurate 2.5 V reference, 5 ppm/°C typical drift
- 4 single-ended analog input channels
- ALERT function
- BUSY function
- Autocycle mode
- Wide input bandwidth
- 68 dB signal-to-noise ratio (SNR) typical at input frequency of 1 kHz
- Flexible power/throughput rate management
- No pipeline delays
- Power-down mode
- 550 nA typical at VDD = 5.25 V
- 435 nA typical at VDD = 3 V
- 20-lead LFCSP and TSSOP packages
- Temperature range: −40°C to +125°C
Подробнее о продукте
The AD7091R-5 is a 12-bit, multichannel, ultralow power, successive approximation analog-to-digital converter (ADC). The AD7091R-5 operates from a single 2.7 V to 5.25 V power supply and typically consumes only 24 µA at a 3 V supply in fast mode.
The AD7091R-5 provides a 2-wire serial interface compatible with I2C interfaces. The conversion process can be controlled by a sample mode via the CONVST pin, an autocycle mode selected through software control, or a command mode in which conversions occur across I2C write operations.
The device contains a wide bandwidth track-and-hold amplifier that can handle input frequencies up to 1.5 MHz. The AD7091R-5 also features an on-chip conversion clock, an on-chip accurate 2.5 V reference, and a programmable out-of-bounds user alert function.
The AD7091R-5 offers four single-ended analog input channels with a channel sequencer that allows a preprogrammed selection of channels to be converted sequentially.
The AD7091R-5 uses advanced design techniques to achieve ultralow power dissipation without compromising performance. It also features flexible power management options. An on-chip configuration register allows the user to set up different operating conditions. These include power management, alert functionality, busy indication, channel sequencing, and general-purpose output pins. The MUXOUT and ADCIN pins allow signal conditioning of the multiplexer output before acquisition by the ADC.
Applications
- Battery powered systems
- Personal digital assistants
- Medical instruments
- Mobile communications
- Instrumentation and control systems
- Data acquisition systems
- Optical sensors
- Diagnostic/monitoring functions
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Описание схемы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7091R-5 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.