Обзор

Особенности и преимущества

  • Параллельные выходы LVDS (DDR)
  • Внутриполосный SFDR = 82 dBFS на 340 МГц (500 MSPS)
  • Внутриполосное отношение сигнал-шум  = 67.8 dBFS на 340 МГц (500 MSPS)
  • Полная потребляемая мощность 1.1 Вт на канал при 500 MSPS (настройки по умолчанию)
  • Плотность шума = −153 dBFS/Гц при 500 MSPS
  • Напряжение питания 1.25 В, 2.50 В, и 3.3 В
  • Конфигурируемый диапазон входных напряжений
    • размах от 1.46 В до 2.06 В (номинальный 2.06 В)
  • Межканальная развязка/перекрестные помехи 95 дБ
  • Биты детектирования амплитуды для эффективной реализации автоматической регулировки усиления (АРУ)
  • Блок изменения параметров квантования с перераспределением спектральной мощности шума (NSR)
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Подробнее о продукте

AD6679 – это аналого-цифровой приемник промежуточной частоты (ПЧ) с шириной полосы 135 МГц. Он включает в себя два 14-разрядных аналого-цифровых преобразователя (АЦП) с быстродействием 500 миллионов выборок в секунду (MSPS)  и разнообразные блоки цифровой обработки сигналов – четыре широкополосных преобразователя с понижением частоты (DDC), блок изменения параметров квантования с перераспределением спектральной плотности шума (NSR) и блок мониторинга с переменным динамическим диапазоном (VDR). Компонент содержит интегрированные буфер и схему выборки-хранения, обеспечивая низкое энергопотребление, малые габариты и простоту применения.  Данный продукт предназначен для применения в системах связи, способных выполнять оцифровку широкополосных аналоговых сигналов на частотах до 2 ГГц. AD6679 оптимизирован для обеспечения широкой полосы входного каскада, высокой частоты дискретизации, превосходной линейности и низкой потребляемой мощности при малых габаритах корпуса.

Ядра АЦП построены на базе многокаскадной, дифференциальной конвейерной архитектуры с интегрированной логикой исправления ошибок в выходном коде. Каждый АЦП имеет широкополосный входной каскад с выбираемым пользователем диапазоном входных напряжений. Наличие интегрированного источника опорного напряжения упрощает проектирование системы.

Области применения

  • Многодиапазонные, многорежимные приемники с разнесенными антеннами
    • 3G/4G, TD-SCDMA, W-CDMA, GSM, LTE, LTE-A
  • Приемники обратного канала кабельных сетей DOCSIS 3.0
  • Цифровые приемники обратного канала гибридных коаксиальных/оптоволоконных сетей 

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.