Обзор

Особенности и преимущества

  • 6-channel, current output DAC
  • 14-bit resolution
  • Programmable output current ranges
    • Channel 0: 0 mA to 300 mA, −60 mA to +300 mA, −60 mA to 0 mA
    • Channel 1: 0 mA to 140 mA, 0 mA to 250 mA
    • Channel 2: 0 mA to 55 mA, 0 mA to 150 mA
    • Channel 3, Channel 4, Channel 5: 0 mA to 45 mA, 0 mA to 100 mA
    • All current sourcing output ranges scale back by up to 0.5×
  • 1.25 V, on-chip voltage reference
  • Integrated precision reference resistor
  • SPI interface
  • Reset function
  • Output current monitor
  • Compliance voltage monitor
  • Die temperature monitor
  • Integrated thermal shutdown
  • 49-ball, 4 mm × 4 mm WLCSP package
  • Operating temperature: −40°C to +105°C

Подробнее о продукте

The AD5770R is a 6-channel, 14-bit resolution, low noise, programmable current output, digital-to-analog converter (DAC) for photonics control applications. The device incorporates a 1.25 V, on-chip voltage reference, a 2.5 kΩ precision resistor for reference current generation, die temperature, output monitoring functions, fault alarm, and reset functions.

The AD5770R contains five 14-bit resolution current sourcing DAC channels and one 14-bit resolution current sourcing and sinking DAC channel.

Channel 0 can be configured to sink up to 60 mA and source up to 300 mA. Channel 1 to Channel 5 have multiple programmable output current sourcing ranges set by register access.

Each DAC operates with a wide power supply rail from 0.8 V to AVDD − 0.4 V for optimizing power efficiency and thermal power dissipation.

The AD5770R operates from a 2.9 V to 5.5 V AVDD supply and is specified over the −40°C to +105°C temperature range.

Applications

  • Photonics control
  • LED driver programmable current source
  • Current mode biasing
  • Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

    Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

    Оценочные комплекты (2)

    ПО и системные требования

    Примеры программ

    Драйверы устройств

    Поддержка работы с Mbed

    WIKI

    Узнайте, как приступить к работе с Mbed

    Mbed является бесплатной средой разработки для микроконтроллеров с ядром ARM

    Инструменты и симуляторы

    LTspice

    LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

    LTspice

    Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

    AD5770R

    Модели IBIS

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Образцы и покупка

    Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
    Назад
    Проверить наличие

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     
    Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
    Назад
    Проверить наличие
    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.