Новые материалы по теме (1)

Обзор

Особенности и преимущества

  • 16-битное разрешение и монотонность
  • Динамическое управление энергопотреблением для уменьшения рассеиваемого тепла
  • Выходы тока и напряжения на одном контакте
  • Диапазоны выходного тока: 0-20 мА, 4-20 мА, 0-24 мА, ±20 мА, ±24 мА, от −1 мА до +22 мА;
  • Диапазоны выходного напряжения (с расширением диапазона на 20%): 0-5 В, 0-10 В, ±5 В, ±10 В
  • Программируемые пользователем коэффициент усиления и сдвиг постоянной составляющей
  • Интегрированные диагностические функции, включая 12-разрядный АЦП диагностика
  • Интегрированный источник опорного напряжения
  • Отказоустойчивая архитектура, включая защиту от отказов в выходной цепи
  • Прохождение тестов МЭК:
    • IEC 61000-4-6 устойчивость к кондуктивным помехам (10 В, класс A)
    • IEC 61000-4-3 устойчивость к излучаемым помехам (20 В/м, класс A)
    • IEC 61000-4-2 устойчивость к электростатическому разряду (контактный разряд ±6 кВ, класс B)
    • IEC 61000-4-4 устойчивость к кратковременным электрическим помехам (±4 кВ, класс B)
    • IEC 61000-4-5 устойчивость к броскам напряжения (±4 кВ, класс B)
  • 32-выводный корпус LFCSP, 5 мм × 5 мм
  • Температурный диапазон от -40°С до +115°С

Подробнее о продукте

AD5758 - это одноканальный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) с выходом тока и напряжения, который работает от напряжения питания в диапазоне от -33 В (минимум) на выводе AVSS до +33 В (максимум) на выводе AVDD1 при максимальной разнице между двумя напряжениями 60 В. Интегрированная схема динамического управления энергопотреблением минимизирует мощность, рассеиваемую корпусом, за счет регулировки напряжения питания (VDPC+), подаваемого на схему выходного драйвера VIOUT, в диапазоне от 5 В до 27 В при помощи понижающего импульсного преобразователя постоянного напряжения. Вывод CHART позволяет добавлять сигналы протокола HART® к выходному току.

Компонент имеет универсальный четырехпроводной последовательный интерфейс, который работает с частотой тактового сигнала до 50 МГц и совместим со стандартными интерфейсами SPI, QSPITM, MICROWIRETM, а также другими интерфейсами цифровых сигнальных процессоров и микроконтроллеров. Интерфейс также обеспечивает опциональную проверку на наличие ошибок в пакете при помощи циклического кода с избыточностью и имеет сторожевой таймер. По сравнению со своими предшественниками AD5758 имеет расширенные функции диагностики, включая схему мониторинга выходного тока и интегрированный 12-разрядный диагностический аналого-цифровой преобразователь (АЦП). Интеграция защитных ключей на выводах VIOUT, +VSENSE и −VSENSE повышает отказоустойчивость компонента. При совместном использовании с микросхемой управления питанием/изолятором ADP1031 компонент позволяет пользователям реализовать восьмиканальный модуль аналогового вывода с межканальной гальванической развязкой, имеющий рассеиваемую мощность менее 2 Вт и удовлетворяющий требованиям CISPR 11 Class B

Ключевые особенности продукта

  1. Динамическое управление энергопотреблением при помощи интегрированного понижающего преобразователя постоянного напряжения для уменьшения рассеиваемого тепла. При совместном использовании с микросхемой ADP1031 компонент позволяет реализовать восьмиканальный модуль аналогового вывода с межканальной гальванической развязкой, имеющий рассеиваемую мощность менее 2 Вт
  2. Ряд диагностических функций, включая интегрированный АЦП
  3. Высокая отказоустойчивость, защита выходных цепей от неправильного подключения (±38 В)
  4. Совместимость с протоколом HART

Области применения

  • Управление технологическими процессами
  • Управление приводами
  • Модули аналогового вывода с гальванической развязкой каналов
  • Программируемые логические контроллеры и распределенные системы управления
  • Системы, работающие по протоколу HART

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

ПО и системные требования

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Сопутствующие компоненты

AD5758 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Hart Modem Output DACs

Рекомендуемые Integrated PMU/Isolation

Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения

Рекомендуемые компоненты питания

Рекомендуемые цифровые изоляторы

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.