Обзор

Особенности и преимущества

  • High relative accuracy (INL): ±2 LSB maximum at 16 bits
  • Tiny package: 3 mm × 3 mm, 16-lead LFCSP
  • TUE: ±0.1% of FSR maximum
  • Offset error: ±1.5 mV maximum
  • Gain error: ±0.1% of FSR maximum
  • High drive capability: 20 mA, 0.5 V from supply rails
  • User-selectable gain of 1 or 2 (GAIN pin)
  • Reset to zero scale or midscale (RSTSEL pin)
  • 1.8 V logic compatibility
  • 50 MHz SPI with readback or daisy chain
  • Low glitch: 0.5 nV-sec
  • Low power: 3.3 mW at 3 V
  • 2.7 V to 5.5 V power supply
  • −40°C to +105°C temperature range

Подробнее о продукте

The AD5689/AD5687 members of the nanoDAC+™ family are low power, dual, 16-/12-bit, buffered voltage output digital-to-analog converters (DACs). The devices include a gain select pin giving a full-scale output of 2.5 V (gain = 1) or 5 V (gain = 2). The AD5689/AD5687 operate from a single 2.7 V to 5.5 V supply, are guaranteed monotonic by design, and exhibit less than 0.1% FSR gain error and 1.5 mV offset error performance. Both devices are available in a 3 mm × 3 mm LFCSP and a TSSOP package.

The AD5689/AD5687 also incorporate a power-on reset circuit and a RSTSEL pin that ensures that the DAC outputs power up to zero scale or midscale and remain there until a valid write takes place. Each part contains a per channel power-down feature that reduces the current consumption of the device to 4 µA at 3 V while in power-down mode.

The AD5689/AD5687 uses a versatile serial peripheral interface that operates at clock rates up to 50 MHz. Both devices contain a VLOGIC pin that is intended for 1.8 V/3 V/5 V logic.

Product Highlights

  1. High Relative Accuracy (INL).
    AD5689 (16-bit): ±2 LSB maximum
  2. Excellent DC Performance.
    Total unadjusted error: ±0.1% of FSR maximum
    Offset error: ±1.5 mV maximum
    Gain error: ±0.1% of FSR maximum
  3. Two Package Options.
    3 mm × 3 mm, 16-lead LFCSP or 16-lead TSSOP

Applications

  • Optical transceivers
  • Base station power amplifiers
  • Process control (PLC I/O cards)
  • Industrial automation
  • Data acquisition systems

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

ПО и системные требования

Поддержка работы с Mbed

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

AD5689R

Precision DAC Error Budget Tool

The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Precision DAC Error Budget Tool

Модели IBIS

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.