Обзор
Особенности и преимущества
- High performance
- High relative accuracy (INL): ±4 LSB maximum at 16 bits (AD5679/AD5679R)
- TUE: ±0.14% of FSR maximum
- Offset error: ±1.5 mV maximum
- Gain error: ±0.06% of FSR maximum
- Low drift, 2.5 V voltage reference temperature coefficient: 2 ppm/°C typical
- 40 mA short-circuit current
- Wide operating ranges
- −40°C to +125°C temperature range
- 2.7 V to 5.5 V power supply range
- Simplified implementation
- User selectable gain of 1 or 2 (GAIN pin)
- 1.8 V logic compatibility
- 50 MHz serial peripheral interface (SPI) with readback or daisy chain
- 28-lead, 4 mm × 4 mm, RoHS compliant LFCSP
Подробнее о продукте
The AD5674/AD5674R/AD5679/AD5679R are low power, 16-channel, 12-/16-bit, buffered voltage output, digital-to-analog converters (DACs) that include a 2.5 V, 2 ppm/°C internal reference (enabled by default), and a gain select pin, resulting in a full-scale output of 2.5 V (gain = 1) or 5 V (gain = 2). The devices operate from a single, 2.7 V to 5.5 V supply range and are guaranteed monotonic by design. The AD5674/AD5674R/AD5679/AD5679R are available in a 28-lead lead frame chip scale package (LFCSP) and incorporate a power-on reset (POR) circuit that ensures that the DAC outputs power up to and remains at zero-scale or midscale until a valid write. The AD5674/AD5674R/AD5679/AD5679R contain a power-down mode that reduces the current consumption to 2 μA typical.
Product Highlights
- High channel density: 16 channels in 4 mm × 4 mm LFCSP.
- High relative accuracy (integral nonlinearity (INL)) ±4 LSB maximum.
- Low drift, 2.5 V, on-chip reference.
Applications
- Optical transceivers
- Base station power amplifiers
- Process control (programmable logic controller (PLC) input/output cards)
- Industrial automation
- Data acquisition systems
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
ПО и системные требования
Поддержка работы с Mbed
Узнайте, как приступить к работе с Mbed
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели IBIS
Материалы по теме
Вебкасты (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.