Обзор

Особенности и преимущества

  • 14-bit resolution and monotonicity
  • Voltage and current output available on a single terminal
  • Current output range: 0 mA to 24 mA, ±0.3% FSR TUE maximum
  • Output voltage range, trimmed: ±10.5 V, ±0.3% FSR TUE
  • Output voltage range with untrimmed overrange: ±12.6 V (equivalent to 26% overrange at +10 V)
  • User-programmable offset and gain
  • On-chip reference
  • On-chip diagnostics
  • −40°C to +105°C temperature range
  • 32-lead, 5 mm × 5 mm, LFCSP

Подробнее о продукте

The AD5413 is a single-channel, 14-bit voltage and current output, digital-to-analog converter (DAC) that operates within a power supply range from a −33 V minimum on the AVSS pin to a +33 V maximum on the AVDD1 pin. The CHART pin enables a highway addressable remote transducer (HART®) signal to be ac-coupled on the current output.

The AD5413 uses a versatile, 4-wire serial peripheral interface (SPI) that operates at clock rates of up to 50 MHz and is compatible with standard SPI, QSPI, MICROWIRE, digital signal processor (DSP), and microcontroller interface standards. The SPI interface has an optional SPI cyclic redundancy check (CRC). The AD5413 implements improved diagnostic features from earlier versions of similar DACs.

APPLICATIONS

  • Process control
  • Actuator control
  • Channel isolated analog outputs Programmable logic controller (PLC) and distributed control systems (DCS) applications
  • HART network connectivity

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.