Обзор

Особенности и преимущества

  • Dual 16-bit ADC family
  • Dual simultaneous sampling
  • Pseudo differential analog inputs
  • Throughput conversion rate
    • 1 MSPS for the AD4682
    • 500 kSPS for the AD4683
  • SNR (typical)
    • 87.5 dB, VREF = 3.3 V external
    • 93.4 dB with RES = 1 and OSR = ×8
  • On-chip oversampling function
  • Alert function
  • Resolution boost function
  • INL error (maximum): 2.5 LSBs
  • 2.5 V internal reference
  • High speed serial interface
  • −40°C to +125°C operation
  • 3 mm × 3 mm, 16-lead LFCSP

Подробнее о продукте

The AD4682 and the AD4683 are a 16-bit, pin-compatible family of dual, simultaneous sampling, high speed, low power, successive approximation register (SAR), analog-to-digital converters (ADCs) that operate from a 3.0 V to 3.6 V power supply and feature throughput rates up to 1 MSPS for the AD4682 and 500 kSPS for the AD4683. The analog input type is pseudo differential and is sampled and converted on the falling edge of CS.

Integrated on-chip oversampling blocks improve dynamic range and reduce noise at lower bandwidths. A buffered internal 2.5 V reference is included. Alternatively, an external reference up to 3.3 V can be used.

The conversion process and data acquisition use standard control inputs that allow simple interfacing to microprocessors or digital signal processors (DSPs). The devices are compatible with 1.8 V, 2.5 V, and 3.3 V interfaces, using a separate logic supply.

Applications

  • Motor control position feedback
  • Motor control current sense
  • Sonar
  • Power quality
  • Data acquisition systems
  • Erbium doped fiber amplifier (EDFA) applications
  • Inphase (I) and quadrature (Q) demodulation

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

Драйверы устройств

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Сопутствующие компоненты

AD4683 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые усилители-драйверы

Рекомендуемые стабилизаторы с малым падением напряжения

Рекомендуемые источник опорного напряжения

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.