Обзор
Особенности и преимущества
- Высокие рабочие характеристики:
- Скорость преобразования: максимум 2 MSPS на канал
- Интегральная нелинейность: максимум ±0,9 ppm при температуре от -40 °C до + 125 °C
- Отношение сигнал/шум: 105,7 дБ (тип.)
- Суммарный коэффициент гармоник: -127 дБ (тип.)
- Спектральная плотность шума: -166 дБ полн.диап./Гц (тип.)
- Низкое энергопотребление:
- 15 мВт на канал при 2 MSPS
- 1,5 мВт на канал при 10 kSPS
- Функции упрощенного согласования входов (Easy Drive) позволяют снизить сложность системы:
- Очень низкий входной ток, составляющий 0,6 мкА
- Широкий диапазон входных синфазных сигналов: от -(1/128) × VREF до +(129/128) × VREF
- Широкий диапазон внешнего опорного напряжения: от 4,096 В до 5 В
- Встроенный прецизионный буфер опорного напряжения с развязывающим конденсатором 2 мкФ
- Программируемый усредняющий (сглаживающий) фильтр с коэффициентом децимации (прореживания) до 216
- Возможность увеличения разрешения дискретизации до 30 бит
- Биты превышения диапазона и синхронизации
- Цифровой интерфейс Flexi-SPI:
- 1, 2 или 4 линии SDO на канал позволяют использовать более медленный тактовый сигнал на линии SCK
- Режим эхо-синхронизации упрощает использование цифрового изолятора
- Совместимость с напряжением логического уровня от 1,2 В до 1,8 В
- Устройство выпускается в 64-выводном корпусе CSP_BGA размером 7 мм × 7 мм и имеет в своем составе внутренний источник питания и конденсаторы источника опорного напряжения, что позволяет уменьшить размеры системы
Подробнее о продукте
AD4630-24 представляет собой двухканальный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) последовательного приближения (SAR) с одновременной выборкой и скоростью преобразования 2 MSPS. AD4630-24, имеющий интегральную нелинейность ±0,9 ppm и механизм, обеспечивающий отсутствие пропуска битов при 24-разрядном преобразовании, характеризуется высочайшей точностью в диапазоне рабочих температур от −40 °C до + 125 °C. В технической документации на рисунке 1 представлена функциональная архитектура AD4630-24.
Встроенный прецизионный буфер опорного напряжения с малым дрейфом упрощает совместное использование опорного напряжения с другими цепями системы. AD4630-24 имеет динамический диапазон 106 дБ (тип.) при использовании опорного напряжения 5 В. Низкий уровень шума позволяет реализовывать сигнальные цепи, характеризующиеся меньшим усилением и меньшим энергопотреблением. Благодаря использованию усредняющего фильтра с программируемым коэффициентом децимации можно увеличить динамический диапазон до 153 дБ. Широкий диапазон дифференциальных и синфазных входных сигналов позволяет входным каналам работать в полном диапазоне ±VREF без насыщения, что упрощает требования к цепи согласования сигналов и калибровке системы. Функция настройки аналоговых входов Easy Drive расширяет выбор компонентов для аналогового входного интерфейса, совместимых с AD4630-24. Данный АЦП может работать как с несимметричными, так и дифференциальными сигналами.
Универсальный последовательный интерфейс Flexi-SPI упрощает интеграцию хост-процессора с АЦП. Благодаря широкому окну синхронизации данных, нескольким линиям SDO и дополнительному механизму синхронизации данных с двойной скоростью передачи данных (DDR) можно снизить тактовую частоту последовательного интерфейса до 10 МГц при работе с частотой дискретизации 2 MSPS. Режим эхо-синхронизации и режим синхронизации с ведущим тактовым сигналом от АЦП позволяют смягчить требования к системе синхронизации и упростить использование цифровых изоляторов.
В 64-выводном корпусе CSP_BGA этой микросхемы имеются все необходимые источники питания и развязывающие конденсаторы источника опорного напряжения, что позволяет сократить занимаемую площадь решения и уменьшить количество компонентов системы, а также упростить маршрутизацию платы.
Области применения
- Автоматизированное контрольно-испытательное оборудование
- Цифровые контуры управления
- Медицинские приборы
- Сейсмологическое оборудование
- Оборудование для производства полупроводниковых устройств
- Научное оборудование
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
ПО и системные требования
FPGA/HDL
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструмент Precision ADC Driver Tool
Инструмент Precision ADC Driver Tool представляет собой веб-приложение, позволяющее моделировать совместную работу прецизионных АЦП с драйверами. Данный инструмент оповещает о неправильном выборе драйвера, определяет переходный процесс возвратного заряда со входа АЦП и искажение сигнала, при этом он позволяет быстро оценить вносимые в схему изменения. Этот инструмент может моделировать и рассчитывать шумы, искажения и переходные процессы сигнала на входе АЦП.

Модели IBIS
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
AD4630-24 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.