Обзор

Особенности и преимущества

  • Accepts mV Inputs
  • Current Sense Applications
  • 10 KHz BW
  • 1-5V or 0-10V Output

Подробнее о продукте

The 7B40 is a new addition to our highly acclaimed 7B Series of Process Control Signal Conditioners. The 7B40 accepts mV/Volt inputs from ±5 mV up to ±1 V as standard ranges, the standard outputs are 1 to 5 V or 0 to +10 V. The 7B40 is a wide bandwidth conditioner with standard bandwidth of 10 KHz. Filtering on the 7B40 is a 7 pole Butterworth function.
Additional 7B Resources: Accessories and Backplanes 
Sales and Service: North America (SCS Embedded Tech), Rest of World

Статус продукта icon-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

7B Series I/O Subsystem Software Tools

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

7B40 Обсуждения

7B40 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь