Обзор

Особенности и преимущества

  • Accepts AC Inputs
  • 1V to 50V Input
  • AC Current Sense Applications
  • 3 Hz BW
  • Voltage (±10V) and Current Outputs (0-20mA or 4-20mA)

Подробнее о продукте

The 3B Series Signal Conditioning I/O Subsystem provides a low cost, versatile method of interconnecting real world analog signals to a data acquisition, monitoring or control system. It is designed to interface directly to analog signals such as thermocouple, RTD, ac and dc Strain Gage, Torque Transducer, Frequency, LVDT, AD590/AC2626 solid state temperature sensor outputs, and millivolt or process current signals, and convert the inputs to standardized analog outputs compatible with high level analog I/O subsystems.

The 3B Series Subsystem consists of a 19" relay rack, compatible universal mounting backplane and a family of plug-in input and output signal conditioning modules (up to 16 per rack). 8- and 4-channel backplanes are also available. Each backplane incorporates screw terminals for sensor inputs and current outputs and a connector for high level, single-ended outputs to the user’s equipment.

Input and output modules are offered in both isolated (±1500 V peak) and nonisolated versions. The input modules feature complete signal conditioning circuitry optimized for specific sensors or analog signals, and provide high level analog outputs. Each input module provides two simultaneous outputs: 0 V to +10 V (or ±10 V) and 4–20 mA (or 0–20 mA). Output modules accept 0 V to +10 V (or ±10 V) single ended signals and provide an isolated or nonisolated 4–20 mA (or 0–20 mA) process signal. All modules feature a universal pinout and may be readily “mixed and matched” and interchanged without disrupting field wiring.

Each backplane contains the provision for a subsystem power supply. The 3B Series Subsystem can operate either from a common dc/dc or ac power supply mounted on each backplane, or from externally provided dc power. Two LEDs are used to indicate that power is being applied.

Additional 3B Resources: Accessories, Backplanes and Power Supplies
Sales and Service: North America (SCS Embedded Tech), Rest of World
Download a PDF copy of this user manual

Статус продукта icon-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

3B Series I/O Subsystem Software Tools

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь