Обзор

Особенности и преимущества

  • Mix and Match 3B Series I/O Module Capability
  • Factory Mutual (FM) Approved
  • CE Certified
  • ±1500 V peak Channel/Channel and Input/Output Isolation
  • -25°C to +85°C Temperature Range
  • LEDs Indicate When Power is Applied
  • Replaceable AC Line Fuse in Protective Housing
  • Versatile Mounting Options

Подробнее о продукте

To address diverse applications, the 3B Subsystem Series was designed to provide a complete signal conditioning solution. The 3B03 is designed for 4 channels to offer users the flexibility to match the size of a system to specific applications. All backplanes are provided with #6-32 x 1-inch screws and standoffs for mounting. Several mounting options are available, including rack, surface and NEMA enclosure.

All 3B Series modules feature a universal pin out and can be easily tailored to fit the user's application. Each backplane can accommodate any 3B Series module in a "Mix and Match" arrangement. Modules are "Hot Swappable"; power does not have to be removed when inserting or removing any module on the backplane. All backplanes provide a four screw terminal for each individual channel's input field connections. These connections satisfy all transducer inputs and provide transducer excitation when necessary. A cold junction temperature sensor is also supplied on each channel to accommodate thermocouple input modules. Each channel has two screw terminals for the output connections for the 4-20 mA output signal. Two 26-pin system connectors provide high level voltage I/O for all channels.

Additional 3B Resources: Accessories, Backplanes and Power Supplies
Sales and Service: North America (SCS Embedded Tech), Rest of World
Download a PDF copy of this user manual

Статус продукта icon-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Техническая документация

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь