Статус продукта icon-obsolete Снято с производства

Модели данной серии продукции больше не производятся.

Модели для замены




Компания Rochester Electronics является единственным авторизованным дистрибьютором продукции Analog Devices, которая снимается или уже снята с производства. Возможность заказа продукции необходимо уточнять непосредственно в компании Rochester Electronics.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Поддержка и обсуждения

350 Обсуждения

RE: programming FMCOMMS2-EBZ & ADFREQCVT1-EBZ with Zynq ZC706
9 неделя (ль) назад в категории Design Support AD9361/AD9363/AD9364
RE: Does Phase setting can use coefficient calculate then write in DSP?
10 неделя (ль) назад в категории SigmaDSP Processors and SigmaStudio Development Tool