Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Cost
  • Complete Signal-Conditioning Solution
  • Small Package: 28-Pin Double DIP
  • Internal Half-Bridge Completion Resistors
  • Remote Sensing
  • Programmable Bridge Excitation: +4V
    to +15 V
  • High Accuracy
    Low Drift: ±0.25µV/°C
    Low Noise: 0.3µV p-p
    Low Nonlinearity: ±0.005% max
    High CMR: 140dB min
    (60Hz, G=1000V/V)
  • Adjustable Low Pass Filter:
    fc=10Hz to 20kHz

Подробнее о продукте

The 1B31 is a high performance strain gage signal-conditioning component that offers the industry's best price/performance solution for applications involving high-accuracy interface to strain gage transducers and load cells. Packaged in a 28-pin double DIP using hybrid technology, the 1B31 is a compact and highly reliable product. Functionally, the signal conditioner consists of three sections; a precision instrumentation amplifier, a two-pole low pass filter, and an adjustable transducer excitation.

Applications
  • Measurement of: Strain, Torque, Force, Pressure
  • Instrumentation: Indicators, Recorders, Controllers
  • Data Acquisition Systems
  • Microcomputer Analog I/O
  • Статус продукта icon-recommended Производство

    По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.