Обзор

Особенности и преимущества

  • Internal Isolated Loop Supply Drives 1000 Ω Load
  • Pin Programmable Inputs: 0 V to +5 V or 0 V to +10 V
  • Pin Programmable Outputs: 4 to 20 mA or 0 to 20 mA
  • High CMV Isolation: 1500 V RMS
  • Normal-Mode Output Protection: 240 V RMS
  • High Accuracy
    Low Offset Tempco: ±300nA/°C
    Low Gain Tempco: ±50ppm/°C
    Low Nonlinearity: ±0.02% 
  • High CMR: 90dB min
  • Small Package: 1.0"x2.10"x0.35"
  • Meets IEEE std. 472: CMV Transient Protection (SWC)

Подробнее о продукте

The 1B22 is an isolated voltage-to-current converter that incorporates transformer isolation to achieve high performance and automated surface mount manufacturing for low cost and increased reliability. Designed for industrial applications, it is especially suited for harsh environments with extremely high common mode interference. With programmable inputs and outputs, the 1B22 provides an unbeatable combination of versatility and performance in a compact plastic package.

Applications

  • Multichannel Process Control
  • D/A Converter - Current Loop Interface
  • Analog Transmitters and Controllers
  • Remote Data Acquisition System
  • Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

    ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка

    Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
    Назад
    Проверить наличие

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь