Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Input Range: 0-1V to 0-10V
  • High CMV Isolation: 1500V rms
  • Programmable Output Ranges: 4mA to 20mA 0 to 20mA
  • Load Resistance Range: 0 to 1.35kΩ max
  • High Accuracy
    Low Offset Tempco: ±300nA/°C
    Low Gain Tempco: ±50ppm/°C
    Low Nonlinearity: ±0.02%
    High CMR: 90dB min
  • Small Package: 0.7"x2.1"x0.35"
  • Meets IEEE std. 472: Transient Protection (SWC)

Подробнее о продукте

The 1B21 is an isolated voltage-to-current converter that incorporates a unique circuit design utilizing transformer based isolation and automated surface mount manufacturing technology. It provides an unbeatable combination of versatility and performance in a compact plastic package. Designed for individual applications, it is especially suited for harsh environments with extremely high common-mode interference.

Applications
  • Multichannel Process Control
  • D/A Converter - Current Loop Interface
  • Analog Transmitters and Controllers
  • Remote Data Acquisition System
  • Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

    ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка

    Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
    Назад
    Проверить наличие


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь