Усилители с нулевым дрейфом
За счет уменьшенного шума и дрейфа эти усилители позволяют значительно сократить потребность в постоянной калибровке системы. Кроме того, благодаря компактным корпусам LFCSP значительно сокращается занимаемая на плате площадь, а встроенные фильтры электромагнитных помех (ЭМП) позволяют сократить время разработки за счет устранения необходимости в применении внешних схем от ЭМП. При этом набор данных функций сочетается с невысокой стоимостью решения. Новые усилители ADA4523-1, LTC2065 и LTC2068 подходят для использования в оборудовании, в котором требуется измерять ток электронной нагрузки, в источниках питания, а также в системах управления двигателем и в цепях коррекции смещения композитных усилителей, применяемых в контрольно-измерительной аппаратуре. В ассортименте усилителей с нулевым дрейфом компании ADI имеются наилучшие компоненты для высококачественных устройств и продуктов, которые должны иметь длительный жизненный цикл.
Компактные операционные усилители с нулевым дрейфом
Благодаря миниатюрным корпусам можно использовать меньшие по размеру платы и экономить пространство внутри систем с ограниченным пространством или в устройствах с высокой плотностью размещения компонентов, обеспечивая при этом высокие рабочие характеристики.
Рекомендуемые продукты:
LTC2063 – операционный усилитель с нулевым дрейфом, низким током смещения и током потребления 2 мкА, выпускаемый в 6-выводном корпусе SC-70 размером 2 мм x 1,25 мм
LTC2057HV – малошумящий усилитель с нулевым дрейфом, напряжением питания до 60 В и функцией отключения, выпускаемый в корпусе DFN размером 3 мм x 3 мм
LTC2068 – четырёхканальные усилители с нулевым дрейфом в корпусе QFN размером 3 мм x 3 мм

![]() |
LTC2068
Четырехканальный операционный усилитель с нулевым дрейфом, током потребления 10 мкА и низким током смещения