Беспроводные системы управления аккумуляторными батареями (wBMS)

Беспроводная система управления аккумуляторными батареями (wBMS) компании Analog Devices представляет собой специализированное решение, обеспечивающее высокую надежность и минимальные задержки в работе автомобильных систем управления батареями. Сеть wBMS обеспечивает надежную связь для мониторинга параметров аккумуляторных элементов и управления уравнительным током в электромобилях или других крупных системах накопления энергии.

Беспроводная система управления аккумуляторными батареями (wBMS) включает в себя программное обеспечение, разработанное ADI, которое функционирует в специально разработанной системе на кристалле. Эта интегрированная система на кристалле с низким энергопотреблением содержит радиомодуль ISM-диапазона 2,4 ГГц и подсистему на основе микроконтроллера. Эти устройства обеспечивают беспроводную связь между микросхемой мониторинга параметров элементов батареи и контроллером системы управления батареями (контроллером BMS).

ISO/SAE 21434 Product Certification

Analog Devices has achieved the ISO/SAE 21434 product certification for its automotive wireless battery management system (wBMS), Sentinel wBMS, a purpose-built secure system solution tailored for automotive battery management systems. ISO/SAE 21434 is an assessed automotive cybersecurity certificate recognizing ADI’s excellence in security design, which is incorporated into Sentinel wBMS through a systematic threat assessment and risk analysis of the battery lifecycle. The assessment confirmed that ADI performed appropriate assurance measures within the product development to fulfill the CAL 4 requirements.

View certificate

ISO/SAE 21434 Product Certification

NIST Cryptographic Algorithm Verification Program (CAVP)

Analog Devices has certified all cryptographic algorithm implementations used in the ADRF88xx/89xx SoCs to the NIST CAVP program. These ICs form the basis of its Sentinel wBMS. Testing was conducted on all hardware and hybrid (hardware + firmware) algorithms used.

View certificate


ISO 26262 Concept Review

Analog Devices has completed a concept review of the Sentinel wireless Battery Management System (wBMS) communications layer by TÜV SÜD Rail GmbH. Their Concept Report (available upon request) concluded that under specific constraints, the concept of the safety communication layer of the Sentinel wBMS can be used to support safety communication up to ASIL D according to requirements of ISO 26262:2018. A wBMS Sentinel System Safety Integration Guide is available upon request.

Learn more