Менеджеры питания USB (PowerPath, зарядка аккумуляторов)
Менеджеры питания USB компании Analog Devices состоят из схемы зарядки аккумуляторных батарей и топологии PowerPath, которая обеспечивает управляемое распределение энергии. Это позволяет питать нагрузку как от источника входного напряжения, так и от аккумуляторной батареи, что позволяет сократить время зарядки, реализует функцию мгновенного включения (даже при полностью разряженной батареи) и расширяет возможности проектирования для разработчика. В данном ассортименте есть как решения с линейным режимом зарядки, обеспечивающие простоту использования, так и решения с импульсным режимом, обеспечивающие более высокую эффективность зарядки. К другим основным особенностям можно отнести автономную работу со встроенной схемой прекращения заряда, работу с высоким напряжением и стабилизацию температуры.
Таблица выбора продукта
11510
ru
Quick Battery Management Search
Актуальные ресурсы по теме
Заметки разработчика
- DN361 - Simple Battery Circuit Extends Power over Ethernet (PoE) Peak Current PDF
- DN336 - Advanced Topology USB Battery Charger Optimizes Power Utilization for Faster Charging PDF
- DN496 - Complete Battery Charger Solution for High Current Portable Electronics PDF
- DN464 - High Efficiency USB Power Management System Safely Charges Li-Ion/Polymer Batteries from Automotive Supplies PDF
- DN1017 - LTC4099 Provides Unprecedented Control of USB Power Management and Battery Charger Functions Using I2C PDF
Технические статьи
-
I2C-Controlled Li-Ion Power Management IC with Integrated Power Devices Charges High Capacity Batteries from Any 5V Source While Keeping Cool
Журнал LT
-
Battery Conditioner Extends the Life of Li-Ion Batteries
Журнал LT
-
1.2A Monolithic Buck Regulator Shrinks Supply Size and Cost with Programmable Output Current Limit
Журнал LT
-
Speed Up Li-ion Battery Charging and Reduce Heat with a Switching PowerPath Manager
Журнал LT
-
USB Power Manager with High Voltage 2A Bat-Track Buck Regulator
Журнал LT