Изолированные приемопередатчики серии µModule
Изолированные приемопередатчики Analog Devices обеспечивают надежную гальваническую развязку для цифровых последовательных коммуникационных интерфейсов, включая SPI, I2C, RS-485/RS-422, RS-232 и USB. Изолирующие барьеры реализуются с использованием Ethernet-трансформаторов, развязывающих конденсаторов или встроенных дросселей. Все устройства просты в настройке, имеют очень низкие уровни генерации и восприимчивости к ЭМИ, а также обладают высокой помехоустойчивостью, что позволяет сохранить целостность сигнала.
Наша технология μModule® (для модулей питания) обеспечивает надежную интеграцию индуктивной/магнитной изоляции, дискретных компонентов, интегральных схем и цепей питания на одной подложке. Данная платформа поддерживает любые приложения, начиная от устройств формирования сигналов и заканчивая задачами выборки. Наша технология обеспечивает изоляцию до 3500 В ср.кв., а также надежную и помехоустойчивую работу.
Наша технология μModule® (для модулей питания) обеспечивает надежную интеграцию индуктивной/магнитной изоляции, дискретных компонентов, интегральных схем и цепей питания на одной подложке. Данная платформа поддерживает любые приложения, начиная от устройств формирования сигналов и заканчивая задачами выборки. Наша технология обеспечивает изоляцию до 3500 В ср.кв., а также надежную и помехоустойчивую работу.
Таблица выбора продукта
11466
ru
Quick Power Search
Информация о безопасности и соответствии нормативным требованиям
Семейство цифровых изоляторов iCoupler было протестировано и одобрено различными регулирующими организациями, в том числе UL, CSA, VDE, TÜV, CQC, ATEX и IECEx. В данной таблице отображены выданные этими организациями оценки безопасности для каждого продукта, а также приведены ссылки на копии действующих сертификатов безопасности.
Ресурсы по электромагнитной совместимости
Требования по электромагнитной совместимости должны удовлетворять как отдельные компоненты, так и элементы решения на системном уровне, при этом лучшие методы проектирования с учетом требований по электромагнитной совместимости должны реализовываться в начале процесса разработки. Подготовьтесь к процессу сертификации и займите лидирующие позиции благодаря нашим ресурсам.