Понижающие стабилизаторы µModule
Понижающие стабилизаторы серии µModule® компании Analog Devices представляют собой полностью законченные решения управления питанием, выполненные в форм-факторе «система-в-корпусе» (SiP), где в компактном корпусе поверхностного монтажа BGA или LGA размещены встроенные контроллеры DC/DC преобразования, силовые транзисторы, входные и выходные конденсаторы, компенсационные компоненты и дроссели. Ряд компонентов имеет дополнительные функции, такие как регулируемый предел ограничения тока, низкий уровень излучаемых электромагнитных помех, соответствующий требованиям стандарта EN 55022, класс B, а также возможности работы, как в качестве источника тока, так и в качестве токовой нагрузки. Понижающие стабилизаторы серии µModule позволяют разработчикам существенно уменьшить время разработки и габариты изделия, одновременно обеспечивая высокие показатели КПД и надежности.
Таблица выбора продукта
11436
ru
Quick Power Search
Актуальные ресурсы по теме
Заметки разработчика
- Новый Powering Altera Arria 10 FPGA and Arria 10 SoC: Tested and Verified Power Management Solutions
- 20 VIN, 8 A, High Efficiency, Tiny Package Step-Down µModule Device
- High Efficiency, High Density PSM μModule Regulator with Programmable Compensation
- DN569 - Cool Running, 144W, 4 × 40A μModule POL Regulator PDF
- DN551 - Ultrathin Triple Output μModule Regulator for DDR, QDR and QDR-IV SRAM Fits 0.5cm2 Area and Backside of PCB PDF
Технические статьи
-
Optimizing Power Systems for the Signal Chain—Part 3: RF Transceivers
Analog Dialogue
-
Optimizing Power Systems for the Signal Chain—Part 2: High Speed Data Converters
Analog Dialogue
-
Optimizing Power Systems for the Signal Chain—Part 1: How Much Power Supply Noise Is Tolerable?
Analog Dialogue
-
Improving Power Supply Design Using Semi-Automation—Five Steps to Quick and Efficient Design
Analog Dialogue
-
Is It Possible to Fit Low EMI Power Supplies onto Crowded Boards?
Analog Dialogue
Статьи по применению
- AN168 - Implementing Fast Telemetry with Power System Management Controllers PDF
- AN-166: In Flight Update with Linduino PDF
- AN-155: Fault Log Decoding with Linduino PSM PDF
- AN-153: Linduino for Power System Management PDF
- AN-152: Power System Management Addressing (Rev. A) PDF