Понижающе-повышающие стабилизаторы µModule
Понижающе-повышающие стабилизаторы серии µModule® компании Analog Devices представляют собой полностью законченные решения управления питанием, выполненные в форм-факторе «система-в-корпусе» (SiP), где в компактном корпусе поверхностного монтажа BGA или LGA размещены встроенные контроллеры DC/DC преобразования, силовые транзисторы, входные и выходные конденсаторы и компенсационные компоненты. Понижающе-повышающие стабилизаторы серии µModule позволяют разработчикам существенно уменьшить время разработки и габариты изделия, одновременно обеспечивая высокие показатели КПД и надежности.
Таблица выбора продукта
11399
ru
Quick Power Search
Актуальные ресурсы по теме
Заметки разработчика
Технические статьи
- Electrolytic Capacitor-Based Data Backup Power Solution for a 12V System Regulated from 5V to 36V Input
- Signal Level Shifting with μModule Regulator for Positive-to-Negative Inverting Applications
- Buck-Boost µModule Regulator's External Current Sense Resistor For Paralleling ICs, Current Sharing and Overcurrent Protection
- TechClip Videos – Real, Repeatable Performance
-
Low Voltage, High Current Step-Down µModule Regulators Put a (Nearly) Complete Power Supply in a 15mm × 9mm × 2.8mm Package
Журнал LT
Статьи по применению
- AN119A - Powering Complex FPGA-Based Systems Using Highly Integrated DC/DC uModule Regulator Systems PDF
- AN110 - LTM4601 DC/DC uModule Thermal Performance PDF
- AN103 - LTM4600 DC/DC uModule Thermal Performance PDF
- AN119B - Powering Complex FPGA-Based Systems Using Highly Integrated DC/DC uModule Regulator Systems PDF
- AN117 - DC/DC uModule Regulator Printed Circuit Board Design Guidelines PDF