Компоненты для зарядки ионисторов
Analog Devices предлагает ассортимент линейных и импульсных преобразователей, а также микросхем на основе переключаемых конденсаторов, которые предназначены для зарядки ионисторов (конденсаторов большой емкости). Эти устройства обеспечивают ограничение входного или выходного тока, автоматическую балансировку заряда ячеек, а также имеют ряд защитных функций, которые делают их уникальными решениями, предназначенными для зарядки ионисторов. Благодаря большому количеству преимуществ, таких как более низкое эффективное последовательное сопротивление и повышенная долговечность при повторных зарядках, ионисторы становятся все более заметной альтернативой аккумуляторам в приложениях, где потребность в подаче энергии превосходит потребность в запасенной энергии.
Таблица выбора продукта
Актуальные ресурсы по теме
Заметки разработчика
- DN558 - Bidirectional DC/DC Regulator and Supercapacitor Charger PDF
- DN553 - Electrolytic Capacitor-Based Data Backup Power Solution for a 12V System Regulated from 5V to 36V Input PDF
- DN498 - Supercapacitor-Based Power Backup System Protects Volatile Data in Handhelds when Power Is Lost PDF
- DN487 - Supercapacitor-Based Power Backup Prevents Data Loss in RAID Systems PDF
- DN485 - Complete Energy Utilization Improves Run Time of a Supercap Ride-Through Application by 40% PDF
Технические статьи
- What’s in Your Healthcare Monitor?
- Got Backup? Maintain Power Continuity
- Bidirectional DC/DC Regulator and Supercapacitor Charger
- Electrolytic Capacitor-Based Data Backup Power Solution for a 12V System Regulated from 5V to 36V Input
- Data Backup Solution for 1mm, Low Profile Industrial Applications