Повышающие светодиодные драйверы
Повышающие светодиодные драйверы компании Analog Devices обеспечивают управление током нескольких светодиодов и могут работать в системах светодиодной подсветки высокой яркости, системах светодиодной подсветки широкоформатных дисплеев, интеллектуальных устройствах с камерами и ряде подобных устройств. К представителям этого семейства относятся компактные компоненты с интерфейсом I2C и высоким КПД, которые подойдут для различных разработок.
Таблица выбора продукта
11276
ru
Quick LED Driver Search
Актуальные ресурсы по теме
Заметки разработчика
- Design Note 462: Reduce the Cost and Complexity of Medium LCD LED Backlights with a Single Inductor LED Driver for 60 LEDs
- Design Note 325: High Efficiency ThinSOT White LED Driver Features Internal Switch and Schottky Diode
- Design Note 267: High Efficiency White LED Driver Guarantees Matching LED Brightness
- Design Note 449: Triple LED Driver in 4mm × 5mm QFN Supports LCD Backlights in Buck, Boost or Buck-Boost Modes and Delivers 3000:1 PWM Dimming Ratio
- DN556 - 3A, 1MHz Buck Mode LED Driver with Integrated Voltage Limiting PDF
Технические статьи
-
Does the Assembly Orientation of an SMPS Inductor Affect Emissions?
Analog Dialogue
-
LED Driver for High Power Machine Vision Flash
Analog Dialogue
- 3A, 1MHz Buck Mode LED Driver with Integrated Voltage Limiting
- Spread Spectrum Frequency Modulation Reduces EMI
-
One LED Driver Is All You Need for Automotive LED Headlight Clusters (LT3795)
Журнал LT