Понижающие светодиодные драйверы
Понижающие светодиодные драйверы компании Analog Devices идеально подходят для использования в системах, в которых входное напряжение выше напряжения на светодиодах, например, во многих автомобильных системах или промышленном оборудовании. Эти светодиодные драйверы обеспечивают очень высокий КПД, низкий уровень шума и имеют компактные размеры. К другим особенностям устройств этого ассортимента относятся встроенные диоды Шоттки, точное согласование тока светодиодов и возможность использования нескольких выходов.
Таблица выбора продукта
11448
ru
Quick LED Driver Search
Актуальные ресурсы по теме
Заметки разработчика
- Design Note 449: Triple LED Driver in 4mm × 5mm QFN Supports LCD Backlights in Buck, Boost or Buck-Boost Modes and Delivers 3000:1 PWM Dimming Ratio
- DN570 - 36V, 2A LED Driver with 5000:1 PWM Dimming Meets CISPR 25 Class 5 EMI Limits with Silent Switcher Architecture PDF
- DN556 - 3A, 1MHz Buck Mode LED Driver with Integrated Voltage Limiting PDF
- DN376 - Monolithic Converter Drives High Power LEDs PDF
- DN340 - DC/DC Converter Drives Lumileds White LEDs from a Variety of Power Sources PDF
Технические статьи
-
IBIS Modeling—Part 3: How to Achieve a Quality Level 3 IBIS Model Through Bench Measurement
Analog Dialogue
- Control Color of LED Stage and Architectural Lighting: Easy, Accurate 13-Bit Color using High Power 4 × 1A RGBW LEDs, I2C Control
- 36V, 2A LED Driver with 5000:1 PWM Dimming Meets CISPR 25 Class 5 EMI Limits with Silent Switcher Architecture
- High Efficiency Solar MPPT Battery Charger Using LT8611 and AD5245
- 3A, 1MHz Buck Mode LED Driver with Integrated Voltage Limiting