Однополюсные переключатели на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 направлений
В ассортименте Analog Devices имеются однополюсные переключатели на несколько направлений (SPDT, SP3T, SP4T, SP6T, SP8T) и однополюсные ключи на одно направление (SPST), которые идеально подходят для применения в военном, аэрокосмическом, коммуникационном, автомобильном и контрольно-измерительном оборудовании. Данные переключатели разработаны и изготовлены с использованием современных технологических процессов, таких как GaAs (арсенид-галлия) и SOI (кремний на изоляторе), что делает их более качественными и надежными. Эти компоненты имеют электрические характеристики, оптимизированные для достижения наименьших вносимых потерь и для работы с более высокими уровнями мощности.
Продукция ассортимента однополюсных переключателей на 1, 2, 3, 4, 6 и 8 направлений (отражающих и поглощающих) охватывает широкий диапазон частот и рассчитана на различные уровни мощности. Они доступны как в виде кристаллов, так и в виде корпусированных микросхем.
Продукция ассортимента однополюсных переключателей на 1, 2, 3, 4, 6 и 8 направлений (отражающих и поглощающих) охватывает широкий диапазон частот и рассчитана на различные уровни мощности. Они доступны как в виде кристаллов, так и в виде корпусированных микросхем.
Таблица выбора продукта