Процессоры SigmaDSP для аудио
Процессоры SigmaDSP® - это полностью программируемые, однокристальные цифровые сигнальные процессоры для обработки звука, которые легко конфигурируются при помощи графического инструмента разработки SigmaStudio™ и идеально подходят для применения в автомобильных и портативных аудиопродуктах. В составе семейства SigmaDSP имеются компоненты с интегрированными преобразователями частоты дискретизации, АЦП, ЦАП и выходными усилителями.
Таблица выбора продукта
Актуальные ресурсы по теме
Статьи по применению
- AN-951: Using Hardware Controls with SigmaDSP GPIO Pins (Rev. A) PDF
- AN-1056: Capless Headphone Virtual Ground Short-Circuit Protection for the ADAU1361 and ADAU1761 Low Power Codecs (Rev. 0) PDF
- AN-923: Designing a System Using the ADAU1701/ADAU1702 in Self-Boot Mode (Rev. 0) PDF
- AN-620: Using the AD1836 and AD1953 for a 4-In/9-Out Analog System with DSP (Rev. 0) PDF