Стабилизаторы SEPIC
Analog Devices выпускает широкий ассортимент монолитных повышающих импульсных стабилизаторов и контроллеров, которые могут быть сконфигурированы для работы как в топологии SEPIC (несимметричного преобразователя постоянного напряжения на катушках индуктивности), так и в других топологиях, благодаря чему они являются универсальными для различных областей применения. Эти преобразователи SEPIC поддерживают фиксированное выходное напряжение независимо от того, выше или ниже оно входного напряжения. Данные преобразователи имеют широкий диапазон входного напряжения, внешнюю синхронизацию, а некоторые модели содержат встроенные диоды Шоттки. К другим их функциям и особенностям относятся программируемое ограничение тока, работа в пакетном режиме (Burst Mode) и обнаружение разряда батареи.
Таблица выбора продукта
11516
ru
Quick Power Search
Актуальные ресурсы по теме
Заметки разработчика
- Design Note 271: Tiny Step-Up/Step-Down Power Supply Delivers 3.3V at 1.3A in Battery-Powered Devices
- Design Note 317: Boost Regulator Makes Low Profile SEPIC with Both Step-Up and Step-Down Capability
- SEPIC, Boost, Inverting, and Flyback Controller Solves the Voltage Drop Problem of High Impedance, Long Length Industrial Power Lines
- High Efficiency Synchronous SEPIC for Automotive and Industrial Installations
- High Voltage LTC3892 Family of Controllers Reduces DC-to-DC Converter Cost and Size
Технические статьи
- A Unified LTspice AC Model for Current-Mode DC-to-DC Converters
- How the Smart Hardware Engineer Can Easily Design Power Supplies: Mini Tutorial
- What Actually Is a Hot Loop?
-
Overcoming Constraints: Design a Precision Bipolar Power Supply on a Simple Buck Controller
Analog Dialogue
- Minimizing Emissions of a SEPIC Converter