Приемопередатчики RS-232 / RS-422 / RS-485 / RS-562
Analog Devices предлагает широкую линейку приемопередатчиков RS-232, RS-422, RS-485 и RS-562 для приложений как с неизолированными интерфейсами, так и требующими цифровой изоляции, выполненной по технологии iCoupler. Спецификация RS-232 обеспечивает надежную передачу данных от одного передатчика к одному приемнику со скоростью 20 Кб/с на относительно короткие расстояния (до 15 метров). В более современных приемопередатчиках RS-232 при передаче данных на короткие расстояния (до 1,5 м) скорость может достигать 1 Мб/с. Стандарт RS-562 похож на RS-232, и отличается от него величиной минимального выходного напряжения драйвера, которое для упрощения требований к источнику питания выбрано равным ± 3.7 В. Спецификация RS-485 соответствует требованиям многоточечной коммуникационной сети, в то время как спецификация RS-422 удовлетворяет симплексным многоточечным стандартам.
Группы продукции
Таблица выбора продукта
Актуальные ресурсы по теме
Технические статьи
- Options and Solutions for Partitioning Isolated Power in Isolated RS-485 Nodes
-
UART: A Hardware Communication Protocol Understanding Universal Asynchronous Receiver/Transmitter
Analog Dialogue
-
Choosing the Best Vibration Sensor for Wind Turbine Condition Monitoring
Analog Dialogue
- Going Faster and Further with Fieldbus
- Enabling Robust Wired Condition-Based Monitoring for Industry 4.0—Part 2
Вебкасты
Статьи по применению
- AN-1458: Isolated RS-485 Repeater with Automatic Direction Control (Rev. 0) PDF
- AN-1468: Lightning Protection for Communication Interfaces in Avionics Applications (Rev. 0) PDF
- AN-1461: Options and Solutions for a High Speed or Low Power Signal and Power Isolated RS-485 Fieldbus (Rev. 0) PDF
- AN-1449: Full Hot Swap Support with the ADM3066E for Glitch Free PLC Module Insertion (Rev. 0) PDF
- AN-1397: Using the ADM3065E 50 Mbps RS-485 Transceiver in EnDat Motor Control Encoder Applications (Rev. A) PDF