ВЧ переключатели
ADI предлагает широкий ассортимент высококачественных ВЧ переключателей, которые идеально подходят для применения в контрольно-измерительных приборах, средствах связи, военном и аэрокосмическом оборудовании. Данные ВЧ переключатели, разработанные по технологиям GaAs (арсенид-галлия) и SOI (кремний на изоляторе), работают с более высокой мощностью, имеют лучшую линейность и более широкую полосу частот по сравнению со своими аналогами на основе технологии КМОП. Новые ВЧ переключатели компании ADI, созданные по технологии SOI, имеют непревзойденные характеристики и компактный форм-фактор SMT, что обеспечивает минимальный уровень вносимых потерь, улучшенную изоляцию, более широкую полосу пропускания и более быстрое время переключения/установления, чем любое другое решение.
Аналоговый инструмент проектирования: ADIsimRF™
ADIsimRF - это простое в применении средство расчета РЧ цепей. В нем возможно рассчитать покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и потребляемую мощность. Число каскадов может быть изменено вплоть до максимального количества в 20 каскадов. Каскады могут быть легко удалены или добавлены, так же каскад может быть временно отключен.
Актуальные ресурсы по теме
Заметки разработчика
Технические статьи
- Интегрированный в микросхемы ЦАП/АЦП высококачественный блок ЦОС позволяет повысить эффективность широкополосных многоканальных систем
-
RF Signal Chain Discourse: Properties and Performance Metrics
Analog Dialogue
-
Рекомендации по оптимизации динамического диапазона, свободного от паразитных составляющих, в многооктавных широкополосных цифровых приемниках
Analog Dialogue
- Обеспечение фазового детерминизма после включения питания с использованием функций синхронизации нескольких микросхем в интегрированных широкополосных ЦАП и АЦП
- 5G Drives mmWave Technology Across Multiple Industries
Вебкасты
- Multi-Channel System Improvements Using Hardened DSP in Digitizer ICs
- Explaining Phase Noise
- Solving the Elusive Baseband to Antenna Problem using RFDAC Technology
- Developing Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) Systems with the AD9361
- Fundamentals of Frequency Synthesis, Part 1: Phased Locked Loops