Четырёх- и более канальные мониторы напряжения

Четырехканальные схемы контроля напряжения питания компании Analog Devices позволяют упростить схемотехнику проекта благодаря их высокой точности, регулируемым порогам и допускам, а также гарантированному сигналу сброса до самого низкого в отрасли уровня 0,5 В. Большинство супервизоров ADI имеют пороговую точность ±1,5% относительно номинального порогового напряжения, что минимизирует необходимый запас по напряжению и вероятность сбоев системы. Супервизоры напряжения с настраиваемыми с помощью выводов или интерфейсов I2C/SMBus пороговыми значениями и допусками обеспечивают максимальную универсальность применения, что позволяет использовать один компонент в нескольких проектах.