Прецизионные сигнальные цепи µModule
При разработке прецизионных сигнальных цепей µModule® компании Analog Devices используется метод гетерогенной интеграции, позволяющий создавать законченные прецизионные решения для преобразования данных. Эти решения сокращают количество итераций проектирования благодаря тому, что разработчику не нужно осуществлять выбор компонентов, их оптимизацию и компоновку, поскольку все это уже реализовано в устройстве. Они также позволяют значительно сократить занимаемую на плате площадь, общую стоимость владения и время вывода продукции на рынок.
Гетерогенная интеграция на основе технологии «система в корпусе» (SiP) позволяет использовать наилучший процесс для создания каждого каскада сигнальной цепи. Предлагаемые ADI прецизионные сигнальные цепи µModule сочетают в себе лучшие в отрасли продукты на основе нашей технологии iPassives® и инновационной технологии сборки 2,5D/3D для обеспечения максимальной плотности размещения компонентов. Устройства µModule представляют собой тщательно протестированные структурные элементы сигнальной цепи, которые позволяют разработчикам систем быстро достигать своей конечной цели, при этом им не требуется проводить отладку или оптимизацию внешних схем.
Технология SiP представляет собой следующее поколение гетерогенной интеграции в полупроводниковой промышленности, известную как «Больше, чем Мур».
Преимущества
Сокращение занимаемой на плате площади
Прецизионные сигнальные цепи µModule от ADI, в основе которых используется наша технология iPassives с применением системных методов сборки корпусов, позволяют минимизировать площадь печатной платы без ухудшений рабочих характеристик схемы. Такой подход сокращает количество паразитных соединений (резистивных, индуктивных, емкостных), обеспечивая более высокую целостность сигнала и снижая энергопотребление. Значительное уменьшение занимаемой площади позволяет повысить функциональность компонента в миниатюрном корпусе, а также позволяет разместить систему преобразования данных ближе к датчику.
Снижение стоимости разработки на уровне системы и сокращение времени вывода продукции на рынок
Прецизионные сигнальные цепи µModule представляют собой законченные решения с рабочими характеристиками, указанными в технической документации. В состав сигнальной цепи входят пассивные компоненты, влияющие на рабочие характеристики, с целью сокращения цикла отладки при интеграции в систему. Ограничения, представленные в технической документации, также предусматривают изменение рабочих характеристик в зависимости от условий окружающей среды и от партии компонентов, что сокращает время, затрачиваемое на определение характеристик на уровне системы.
Разработанная в ADI технология iPassives позволяет интегрировать чувствительные пассивные компоненты для минимизации дрейфа усиления и дрейфа смещения сигнальной цепи, благодаря чему с разработчика системы снимается задача по выбору оптимальных пассивных компонентов, что позволяет им сосредоточить свое внимание на проверке новых участков его системы.
Снижение общей стоимости владения
Существует множество вторичных затрат, связанных с поддержкой системы в течение всего срока ее службы. Система, созданная на основе прецизионной сигнальной цепи µModule, характеризуется более низкими вторичными затратами, поскольку пассивные компоненты, влияющие на рабочие характеристики системы и выход годных во время производства, интегрированы в устройство µModule.
Ограничения, приведенные в технической документации на устройства µModule, охватывают всю сигнальную цепь, обеспечивая стабильные рабочие характеристики и высокий показатель выхода годных при производстве. Повышение показателя выхода годных при производстве сводит к минимуму затраты на техническую поддержку и максимизирует производительность производства.
Благодаря интеграции пассивных компонентов, которые влияют на дрейф параметров, технология iPassives от ADI уменьшает влияние источников ошибок, зависящих от температуры, и устраняет необходимость в осуществляемой при производстве процедуре калибровки сигнальной цепи в зависимости от температуры, которая требует много времени и существенных затрат.
Благодаря сведению к минимуму количества дискретных компонентов и межсоединений на печатной плате также повышается надежность системы за счет меньшего количества паяных соединений, что снижает затраты на поддержку в полевых условиях.
Особенности новых продуктов

ADAQ7980
В основе 16-разрядного аналого-цифрового преобразователя (АЦП) ADAQ7980 для сбора данных серии µModule® используется технология «система в корпусе» (SiP) для ускорения процесса проектирования за счет оптимизации нескольких блоков сигнальной цепи в одном компоненте.

ADAQ4003
В основе 18-разрядного аналого-цифрового преобразователя (АЦП) ADAQ4003 для сбора данных серии µModule® используется разработанная в ADI технология iPASSIVES для минимизации зависящего от времени и температуры дрейфа, что очень важно при разработке прецизионных систем.

ADAQ23878
ADAQ23878 представляет собой 18-разрядное решение для сбора данных серии µModule со скоростью преобразования 15 MSPS, которое сокращает цикл разработки прецизионных измерительных систем за счет того, что разработчику не нужно решать отдельные задачи проектирования, связанные с выбором компонентов, их оптимизацией и компоновкой, поскольку все это уже реализовано в устройстве.
Контакты
Если у вас есть задачи, связанные с увеличением плотности размещения компонентов, и вы хотели бы узнать о возможности реализации заказной сигнальной цепи µModule, отправьте электронное письмо по адресу custom-solutions@analog.com или обратитесь в местный офис продаж Analog Devices.