Прецизионные АЦП ≤ 10MSPS
• АЦП последовательного преобразования
• Сигма-дельта АЦП
• Изолированные АЦП
Ключевые особенности новых продуктов

AD4111
AD4111 – это обладающий низким шумом и низким энергопотреблением многоканальный 24-разрядный сигма-дельта АЦП с интегрированным аналоговым входным интерфейсом, предназначенный для измерения полностью дифференциальных или несимметричных биполярных напряжений в диапазоне ±10 В на входах с высоким импедансом и токов в диапазоне 0 мА - 20 мА.

AD7380
AD7380 — это быстродействующий, малопотребляющий, двухканальный АЦП последовательного приближения с одновременной выборкой, имеющий разрядность 16 бит, который работает от напряжения питания 3.3 В – 3.6 В и обеспечивает быстродействие до 4 MSPS.

AD4630-24
AD4630-24 представляет собой двухканальный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) последовательного приближения с одновременной выборкой, простым согласованием и скоростью преобразования 2 MSPS.
Новые продукты
В указанный период новые продукты не выпускались. Чтобы увидеть новые продукты, пожалуйста укажите другой период времени.
В указанный период новые продукты не выпускались. Чтобы увидеть новые продукты, пожалуйста укажите другой период времени.
В указанный период новые продукты не выпускались. Чтобы увидеть новые продукты, пожалуйста укажите другой период времени.
В указанный период новые продукты не выпускались. Чтобы увидеть новые продукты, пожалуйста укажите другой период времени.
В указанный период новые продукты не выпускались. Чтобы увидеть новые продукты, пожалуйста укажите другой период времени.
Упрощая сигнальную цепь
Благодаря широкому ассортименту операционных усилителей, прецизионных преобразователей (АЦП и ЦАП), цифровых потенциометров, датчиков температуры, источников опорного напряжения, ключей и мультиплексоров компания Analog Devices может помочь решить ваши самые сложные задачи в области разработки электроники. ADI предлагает более 1000 прецизионных линейных микросхем, полноценную поддержку на высочайшем уровне, а также полный набор проектов прецизионных устройств и ресурсы проектирования для того, чтобы облегчить разработку любой сигнальной цепи.
Узнайте о каждом из компонентов сигнальной цепи: управление питанием и источники опорного напряжения.

Использование продуктов в виде кристаллов в ваших сигнальных цепях
Для применения в системах с ограниченным пространством ADI предлагает решения в виде кристаллов для многих продуктов из нашего ассортимента. Наша команда разрабатывает некорпусированные микросхемы прецизионных преобразователей в соответствии со следующими моделями:
- Функциональная модель CHIPS – проведена проверка на работоспособность при температуре окружающей среды
- KGD – Known Good Die или годный кристалл гарантированно соответствует по рабочим характеристикам, приведенным в технической документации
Оба варианта бескорпусного исполнения могут быть отправлены в виде кристаллов на пленке, пакета полупроводниковых пластин или на ленте, намотанной на бобину.
Изучите ассортимент прецизионных бескорпусных ЦАП от ADI
Если вы увидели продукт, который не поставляется в виде кристалла, свяжитесь с торговым представителем ADI, чтобы узнать, как ADI может удовлетворить ваши потребности. Если вас интересуют компоненты, корпусированные в соответствии с технологией «Система в корпусе» (System-in-Package или SiP), посетите нашу страницу, посвященную прецизионным сигнальным цепям серии μModule.

Платформы разработки систем мониторинга состояния оборудования
Разработка точных и надежных решений для мониторинга состояния промышленного оборудования требует сочетания технологий и подходов по проектированию, предназначенных для сбора и преобразования важных сигналов в полезную информацию. Наши платформы позволяют реализовывать решения для диагностики и профилактического обслуживания оборудования с возможностями ускоренного сбора данных с датчиков.

Руководство по выбору прецизионных компонентов
Руководство по выбору прецизионных компонентов от ADI облегчает выбор подходящих компонентов для всей прецизионной сигнальной цепи, в которую входят усилители, ключи, аналого-цифровые преобразователи (АЦП), цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП), источники опорного напряжения и устройства управления питанием.

Инструменты проектирования

Инструмент выбора драйвера для прецизионных АЦП
Это специализированная среда моделирования, в которой вы можете быстро выяснить, как драйвер и RC-фильтр влияют на характеристики сигнальной цепи АЦП.

Виртуальная оценочная плата Virtual Eval
Ускорьте выбор прецизионных АЦП и их оценку с помощью Virtual Eval. Воссоздайте рабочие условия в конфигураторе и моделируйте изменение основных характеристик в течение нескольких секунд. Инструмент позволяет оценивать шумы, искажения, строить диаграммы частотной характеристики, временные диаграммы, осуществлять БПФ и многое другое.

Программная модель AD7606x
Программная модель AD7606x позволяет пользователям менять и оценивать различные настройки AD7606, AD7606B, AD7608 и AD7609, такие как частота дискретизации, параметры RC-фильтров, передискретизации, калибровки, а также помимо прочего позволяет анализировать частотную характеристику, шумовые характеристики, параметры синхронизации интерфейса или энергопотребление.
Актуальные ресурсы по теме
Статья
-
Are Cobots the New Co-workers?
Signals+
Заметки разработчика
Технические статьи
-
Level-Setting DAC Calibration for ATE Pin Electronics
Analog Dialogue
- Need Clinical-Grade PPG from Your Wearable? Sometimes It Pays NOT to Shine a Light on a Problem
-
IBIS Modeling—Part 3: How to Achieve a Quality Level 3 IBIS Model Through Bench Measurement
Analog Dialogue
-
Пошаговое руководство по анализу шума в вашей сигнальной цепи
Analog Dialogue
- Condition Monitoring System Design Choices and Their Impact on Signal Chain Implementation
Вебкасты
- Condition Based Monitoring (CbM) using MEMS Accelerometers
- Get More Out of Your Precision Low Latency Signal Chain
- Bullseye! Transforming the Precision Narrow Bandwidth Design Journey
- Intelligent Motion Control Driving Higher Levels of Flexibility, Productivity and Sustainability in Smart Manufacturing
- Precision Signal chain designs – trade off decisions for best noise performance