Питаемые устройства (PD) PoE
Контроллеры питаемых устройств (PD) компании Analog Devices поддерживают работу с несколькими уровнями мощности питания через Ethernet: стандарты IEEE PoE (13 Вт), IEEE PoE+ (25,5 Вт), IEEE PoE++ (71 Вт) и ADI LTPoE++ (до 90 Вт). Контроллеры PD должны предоставлять правильные данные о сигнатуре и классификации источникам питания (PSE), чтобы PSE выдавали требуемое количество энергии для PD по кабелям Ethernet. В линейке ADI есть как контроллеры PD со встроенным DC/DC преобразователем с высоким КПД для упрощения схемотехники проекта, так и контроллеры PD без DC/DC, что даёт разработчикам возможность использовать свои собственные DC/DC преобразователи для реализации экономически эффективных устройств.
Таблица выбора продукта
Актуальные ресурсы по теме
Заметки разработчика
- DN361 - Simple Battery Circuit Extends Power over Ethernet (PoE) Peak Current PDF
- DN338 - Power over Ethernet Isolated Power Supply Delivers 11.5W at 90% Efficiency PDF
- DN519 - Active Bridge Rectifiers Reduce Heat Dissipation within PoE Security Cameras PDF
- DN425 - High Power PoE PD Interface with Integrated Flyback Controller PDF
Технические статьи
- LTC3723-1 130W Isolated Push-Pull Converter for PoE Applications with 93.5% Peak Efficiency
- LTspice: SOAtherm Support for PCB and Heat Sink Thermal Models
- Active Bridge Rectifiers Reduce Heat Dissipation within PoE Security Cameras
-
Simplify PoE Implementation with Complete PD Interface and Integrated Switching Regulator
Журнал LT