Источники питания (PSE) PoE

Контроллеры источников питания (PSE) PoE компании Analog Devices поддерживают работу с несколькими уровнями мощности питания через Ethernet: стандарты IEEE PoE (13 Вт), IEEE PoE+ (25,5 Вт), IEEE PoE++ (71 Вт) и ADI LTPoE++ (до 90 Вт). Контроллеры PSE отвечают за обнаружение и классификацию питаемых устройств (PD), а также за подачу необходимого количества энергии к PD по кабелям Ethernet. Контроллеры PSE последнего поколения от ADI соответствуют стандарту IEEE, имеют в своем составе токоизмерительные резисторы 0,15 Ом для снижения рассеиваемой мощности и используют высоконадежную 4-точечную схему обнаружения PD для устранения ложных обнаружений PD. Благодаря внешним МОП-транзисторам, масштабируемой схеме защиты кабеля от разряда, максимально допустимому номинальному напряжению 80 В на всех аналоговых выводах и защите от перегрева обеспечивается надежная работа данных устройств.
Таблица выбора продукта