Многофункциональные микросхемы управления питанием
Многие продукты Analog Devices для управления аккумуляторными батареями сочетают в себе функциональность наших автономных микросхем управления зарядом с одной или несколькими другими функциями. Наши микросхемы управления питанием (PMIC) объединяют в себе схему управления зарядом аккумуляторных батарей, схему управления PowerPath и один или несколько DC/DC стабилизаторов, благодаря чему они могут считаться законченным решением для управления питанием портативных устройств. Наши продукты и архитектура PowerPath позволяют нагрузке питаться как от линии входного напряжения, так и от аккумуляторной батареи, что позволяет сократить время зарядки аккумулятора и расширить возможности при разработке портативных устройств. Также реализуется функция мгновенного включения в системах с полностью разряженной батареей. К другим функциям и особенностям относятся наличие двух входов для USB и настенных адаптеров, импульсные стабилизаторы, компараторы и LDO-стабилизаторы.
Группы продукции
Таблица выбора продукта
11437
ru
Quick Battery Management Search
Актуальные ресурсы по теме
Заметки разработчика
- Design Note 1002: Shrink Battery-Powered Products with a Combination Battery Charger and DC/DC Converter
- Triple Bucks Plus a Boost Controller to Meet Tough Requirements of Wide Range VIN Automotive Applications
- DN357 - Tiny, Highly Flexible, Dual Boost/Inverter Tracks Supplies PDF
- DN349 - Quad Output Switching Converter Provides Power for Large TFT LCD Panels PDF
- DN361 - Simple Battery Circuit Extends Power over Ethernet (PoE) Peak Current PDF
Технические статьи
-
Improving Power Supply Design Using Semi-Automation—Five Steps to Quick and Efficient Design
Analog Dialogue
-
Automotive USB 2.0 and a 5 V, Type-C Solution for Charging and Robust Data Line Protection
Analog Dialogue
- LIDAR Perception Challenges
- Feature-Rich Systems Demand Flexible and Configurable, 20 V, High Current PMICs
- LTC3890 & LTC4000 60V Input DC/DC Power Supply with Battery Backup