Контроллеры горячей замены PCI
Ассортимент контроллеров горячей замены PCI компании Analog Devices состоит из надежных и компактных решений для безопасной установки и извлечения плат промышленных компьютеров и серверов с несколькими низковольтными источниками питания для шин стандартов PCI, CompactPCI и PCI Express. К функциям и особенностям этих устройств относятся предварительное смещение шины (предварительный заряд), логика локального сброса PCI, организация последовательности включения питания, встроенные ключи, а также мониторинг и управление по шине I2C.
Таблица выбора продукта
Актуальные ресурсы по теме
Заметки разработчика
- DN360 - Protecting and Monitoring Hot Swappable Cards in High Availability Systems PDF
- DN353 - AdvancedTCA Hot Swap Controller Eases Power Distribution PDF
- DN346 - PCI Express Power and Mini Card Solutions PDF
- DN253 - LTC1646: Power Supply Isolation Controller Simplifies Hot Swapping the CompactPCI Bus for 5V-/3.3V-Only Applications PDF
- Design Solutions 12 - Design Guidelines for CompactPCI Hot Swap Control Applications Using the LTC1644 PDF