Автономные контроллеры коррекции коэффициента мощности (PFC)
Устройства семейства автономных контроллеров коррекции коэффициента мощности (PFC) компании Analog Devices обеспечивают коэффициент мощности до 0,99 за счет активной модуляции входного тока сети с целью соответствия требованиям к эмиссии гармонических составляющих тока. Многие из этих устройств работают от входного напряжения в диапазоне от 90 до 265 В переменного тока и выдают выходное напряжение 400 В постоянного тока, которое, как правило, используется для питания последующего изолированного DC/DC преобразователя. Некоторые из этих автономных контроллеров коррекции коэффициента мощности могут управлять внешним трансформатором, например, LT3798, который сочетает в себе цепь коррекции коэффициента мощности, гальваническую развязку и цепь стабилизации напряжения вторичной обмотки. Другие автономные контроллеры коррекции коэффициента мощности, такие как ADP1048W, могут выдавать сигналы, которые преобразуются в цифровую форму с целью обеспечения широких возможностей настройки, при этом основные параметры передаются и изменяются посредством интерфейса PMBus™.
Таблица выбора продукта