Светодиодные драйверы с поддержкой нескольких топологий
Analog Devices предлагает очень широкий ассортимент светодиодных драйверов для систем подсветки. Они могут быть сконфигурированы как безиндуктивные драйверы белых светодиодов (для светодиодов, соединенных параллельно) или как драйверы белых светодиодов с дросселем (для светодиодов, соединенных последовательно). К их топологиям относятся повышающие светодиодные драйверы, понижающие светодиодные драйверы, понижающе-повышающие светодиодные драйверы и другие. Вне зависимости от топологии эти микросхемы обеспечивают очень высокий КПД, низкий уровень шума и имеют компактные размеры. К другим особенностям устройств этого ассортимента относятся встроенные диоды Шоттки, точное согласование тока светодиодов и возможность использования нескольких выходов.
Таблица выбора продукта
11432
ru
Quick LED Driver Search
Актуальные ресурсы по теме
Заметки разработчика
Технические статьи
-
Synchronous, Low EMI LED Driver Features Integrated Switches and Internal PWM Dimming
Журнал LT
- 3A, 1MHz Buck Mode LED Driver with Integrated Voltage Limiting
- Spread Spectrum Frequency Modulation Reduces EMI
-
One LED Driver Is All You Need for Automotive LED Headlight Clusters (LT3795)
Журнал LT
-
The Harsh Reality of Wide-Ranging 4V–36V Automotive Batteries Is No Problem for Triple Output Regulator in 4mm × 5mm QFN
Журнал LT