Понижающие импульсные стабилизаторы с несколькими выходами

Analog Devices выпускает широкую линейку понижающих импульсных стабилизаторов с несколькими выходами. Они производятся как в виде монолитной микросхемы со всеми необходимыми цепями, так и в виде контроллера, при этом эти варианты могут иметь синхронную или несинхронную топологию. Диапазон входных напряжений этих стабилизаторов составляет от 2,5 В до 36 В, их частота переключения может быть до 2,25 МГц, а высокий КПД достигать 96%. Благодаря такой комбинации функциональных возможностей можно разрабатывать очень компактные схемы с несколькими выходами и оптимизировать время работы портативных устройств с батарейным питанием.
Quick Power Search
Input |
V
V
Output 1 |
V
A
Output 2 |
V
A