Повышающие импульсные стабилизаторы с несколькими выходами
Analog Devices выпускает линейку высококачественных повышающих/инвертирующих стабилизаторов с несколькими выходами. Эти стабилизаторы содержат встроенные ключи, диапазон их входных напряжений составляет от 1,2 В до 40 В, их частота переключения может быть до 3 МГц, а высокий КПД достигать 95%. Они могут конфигурироваться как двухканальный повышающий стабилизатор, повышающий и инвертирующий стабилизатор, а также трех- и четырехканальный стабилизатор, что делает эти устройства идеально подходящими для питания панелей TFT-LCD.
Таблица выбора продукта
11434
ru
Quick Power Search
Актуальные ресурсы по теме
Заметки разработчика
- DN1033 - Easily Boost 12V to 140V with a Single Converter IC PDF
- DN349 - Quad Output Switching Converter Provides Power for Large TFT LCD Panels PDF
- DN359 - Dual DC/DC Converter with Integrated Schottkys Generates ±40V Outputs and Consumes Only 40µA Quiescent Current PDF
- DN481 - 2-Phase, Dual Output Synchronous Boost Converter Solves Thermal Problems in Harsh Environments PDF
Технические статьи
- LTC3788 Generates High Voltages Using a Two-Stage Boost Converter
- LTC3788 - High Efficiency Dual Boost Regulator with Independent Inputs
- The Low Output Voltage Ripple Zeta DC/DC Converter Topology
-
White LED Driver and OLED Driver with Integrated Schottkys and Output Disconnect in 3mm × 2mm DFN
Журнал LT
-
Multi-Output Supply Drives White LEDs, Provides LCD or OLED Bias in a 3mm × 3mm DFN Package
Журнал LT