M-LVDS (многоточечный интерфейс низковольтной дифференциальной передачи сигналов)
M-LVDS (многоточечный интерфейс низковольтной дифференциальной передачи сигналов) представляет собой многоточечный высокоскоростной интерфейс передачи электрических сигналов по дифференциальным линиям, который поддерживает работу с узлами в количестве до 32 штук. В ассортимент продуктов M-LVDS компании Analog Devices входят приемопередатчики с лучшей в отрасли защитой от электростатического разряда и расширенным синфазным диапазоном, которые содержат приемники с высокой помехоустойчивостью. Эти продукты идеально подходят для применения в системах, в которых необходимо передавать данные со скоростью до 100 или 250 Мб/с на несколько узлов.
M-LVDS позволяет по одной паре дифференциальных линий передавать информацию на высокой скорости, что дает возможность сэкономить на размере разъема и уменьшить количество линий, необходимых для передачи этой информации нескольким узлам. Многоканальные приемопередатчики M-LVDS позволяют минимизировать энергопотребление и занимаемую на печатной плате площадь в устройствах с высокой плотностью размещения компонентов, где требуется большая полоса пропускания или резервирование каналов. Эти устройства соответствуют требованиям стандарта TIA/EIA-899 для M-LVDS и дополняют устройства LVDS стандарта TIA/EIA-644 возможностями организации многоточечной связи с приемниками как типа 1, так и типа 2.
M-LVDS позволяет по одной паре дифференциальных линий передавать информацию на высокой скорости, что дает возможность сэкономить на размере разъема и уменьшить количество линий, необходимых для передачи этой информации нескольким узлам. Многоканальные приемопередатчики M-LVDS позволяют минимизировать энергопотребление и занимаемую на печатной плате площадь в устройствах с высокой плотностью размещения компонентов, где требуется большая полоса пропускания или резервирование каналов. Эти устройства соответствуют требованиям стандарта TIA/EIA-899 для M-LVDS и дополняют устройства LVDS стандарта TIA/EIA-644 возможностями организации многоточечной связи с приемниками как типа 1, так и типа 2.
Таблица выбора продукта