Контроллеры пределов напряжения

Контроллеры пределов напряжения компании Analog Devices являются прецизионными (±0,4%) устройствами, программируемыми с помощью резисторов и конфигурируемыми для обеспечения симметричных пределов напряжения для двух источников питания или асимметричных пределов напряжения для одного источника питания. При тестировании источников питания в автоматизированном испытательном оборудовании эти устройства позволяют с высокой точностью подстраивать выходные напряжения источника питания вверх и вниз путем формирования втекающего или вытекающего тока в узле обратной связи или на выводе регулировки напряжения источника питания. Это позволяет системе проверить правильность работы электрических компонентов при верхних и/или нижних пределах напряжения питания, указанных для данного устройства.
Таблица выбора продукта