Изолированные приемопередатчики RS-485

RS-485 представляет собой многоточечную сеть связи, характеристики которой определены в стандарте TIA-485-A/EIA-485-A, в котором задекларирована возможность использования до 32 драйверов и 32 приемников на одной (2-проводной) шине, при этом современные приемопередатчики позволяют размещать до 256 узлов на той же шине. Благодаря дифференциальной природе передачи сигналов и высокому уровню устойчивости к синфазным помехам обеспечивается высокий уровень помехоустойчивости при высокоскоростной передаче данных на большие расстояниях и в жестких условиях эксплуатации. Приемопередатчики компании Analog Devices, совместимые со стандартами интерфейсов RS-485/RS-422, могут работать в составе промышленных полевых шин, таких как Modbus и PROFIBUS®, в сетях управления технологическими процессами (ПЛК), в системах автоматизации зданий (системах отопления, вентиляции и кондиционирования), а также в составе сервоприводов управления двигателями и энкодеров. Для организации связи по RS-485 в ассортименте имеются полу- и полнодуплексные модели, а также варианты с расширенным температурным диапазоном, сверхмалым уровнем искажений сигналов, повышенным током нагрузки, функциями защиты от сбоев, возможностью горячей замены, интерфейсами низковольтных логических сигналов, встроенной оконечной нагрузкой, улучшенной электромагнитной защитой, защищающей цепь от скачков напряжения, переходных процессов и электростатического разряда, а также перенапряжения.
Таблица выбора продукта

Информация о безопасности и соответствии нормативным требованиям

Семейство цифровых изоляторов iCoupler было протестировано и одобрено различными регулирующими организациями, в том числе UL, CSA, VDE, TÜV, CQC, ATEX и IECEx. В данной таблице отображены выданные этими организациями оценки безопасности для каждого продукта, а также приведены ссылки на копии действующих сертификатов безопасности.

Посмотрите таблицу оценок безопасности продуктов


Ресурсы по электромагнитной совместимости

Требования по электромагнитной совместимости должны удовлетворять как отдельные компоненты, так и элементы решения на системном уровне, при этом лучшие методы проектирования с учетом требований по электромагнитной совместимости должны реализовываться в начале процесса разработки. Подготовьтесь к процессу сертификации и займите лидирующие позиции благодаря нашим ресурсам.

Упростите свой процесс сертификации

Electromagnetic Compatibility (EMC) Resources