Изолированные приемопередатчики RS-232
Изолированный интерфейс RS-232 представляет собой стандарт последовательной связи, положения которого приведены в TIA/EIA-232-F. Этот интерфейс позволяет передавать данные по простому многожильному кабелю без оконечных устройств. Хотя первоначальная версия стандарта предназначалась для модемов, в дальнейшем стали выпускать приемопередатчики RS-232 для реализации последовательных интерфейсов общего назначения со скоростями передачи данных до 1 Мбит/с. Analog Devices имеет широкий ассортимент изолированных приемопередатчиков RS-232 семейств iCoupler® и μModule®, которые позволяют устранить контуры заземления благодаря гальванической развязке интерфейса логических сигналов и линейного приемопередатчика. Они также защищают от скачков напряжения и синфазных переходных процессов, что обеспечивает целостность данных. В ассортименте при этом имеются варианты со встроенными DC/DC преобразователями. Цифровые изоляторы iCoupler позволяют минимизировать занимаемую площадь на печатной плате и обеспечивают гальваническую развязку шин питания и сигнальных линий, что требуется для повышения надежности системы, работающей в зашумленной среде. Приемопередатчики RS-232 семейства μModule представляют собой законченные изолированные решения RS-232, не требующие использования внешних компонентов и обеспечивающие до 1 Вт дополнительной мощности.
Таблица выбора продукта
Информация о безопасности и соответствии нормативным требованиям
Семейство цифровых изоляторов iCoupler было протестировано и одобрено различными регулирующими организациями, в том числе UL, CSA, VDE, TÜV, CQC, ATEX и IECEx. В данной таблице отображены выданные этими организациями оценки безопасности для каждого продукта, а также приведены ссылки на копии действующих сертификатов безопасности.
Ресурсы по электромагнитной совместимости
Требования по электромагнитной совместимости должны удовлетворять как отдельные компоненты, так и элементы решения на системном уровне, при этом лучшие методы проектирования с учетом требований по электромагнитной совместимости должны реализовываться в начале процесса разработки. Подготовьтесь к процессу сертификации и займите лидирующие позиции благодаря нашим ресурсам.