Изолированные приемопередатчики LVDS
Изоляторы интерфейса низковольтной дифференциальной передачи сигналов (LVDS) передают дифференциальные сигналы, подаваемые на входы приемника LVDS, через изолирующий барьер на выходы на другой стороне, при этом они могут передавать обратно информационный поток или тактовые сигналы LVDS. Изоляторы компании Analog Devices позволяют инженерам реализовать надежную высокоскоростную дифференциальную передачу сигналов для систем «точка-точка» и многоточечных систем. Благодаря улучшенной технологии микроминиатюрных трансформаторов iCoupler®, которая позволяет кодировать данные со сверхвысокой скоростью, эти изоляторы LVDS могут передавать данные со скоростями до 2,5 Гб/с на канал и обеспечивают суммарную скорость в 10 Гб/с. В отличие от дорогостоящих оптоволоконных сетей, десериализованных узлов на основе стандартных цифровых изоляторов или оптопар, а также специальных конструктивных решений с использованием трансформаторов или высоковольтных конденсаторов, изоляторы LVDS от ADI обеспечивают полноценную высокоэффективную отказоустойчивую изоляцию со скоростями передачи данных до 10 Гбит/с. Эти высококачественные средства гальванической развязки являются оптимальными вариантами для применения в различных случаях, в том числе для реализации аналогового входного интерфейса, для организации последовательной связи между процессорами или для передачи видеоданных и изображений (например, в случае реализации изоляторов HDMI), а также для организации гальванической развязки между платами или для реализации кабельного интерфейса для сигнальных цепей LVDS или CML.
Таблица выбора продукта
Информация о безопасности и соответствии нормативным требованиям
Семейство цифровых изоляторов iCoupler было протестировано и одобрено различными регулирующими организациями, в том числе UL, CSA, VDE, TÜV, CQC, ATEX и IECEx. В данной таблице отображены выданные этими организациями оценки безопасности для каждого продукта, а также приведены ссылки на копии действующих сертификатов безопасности.
Ресурсы по электромагнитной совместимости
Требования по электромагнитной совместимости должны удовлетворять как отдельные компоненты, так и элементы решения на системном уровне, при этом лучшие методы проектирования с учетом требований по электромагнитной совместимости должны реализовываться в начале процесса разработки. Подготовьтесь к процессу сертификации и займите лидирующие позиции благодаря нашим ресурсам.