Инвертирующие стабилизаторы
Устройства линейки инвертирующих импульсных DC/DC стабилизаторов от Analog Devices специально разработаны для инвертирования входного напряжения с целью получения на выходе отрицательного напряжения. Их входные диапазоны могут составлять от 1 В до 64 В, а коммутируемые токи могут быть в диапазоне от всего 100 мА до 10 А. К основным особенностям этих устройств относятся встроенные диоды Шоттки, режим работы с фиксированной частотой, программируемое ограничение тока и работа с низким уровнем шума.
Таблица выбора продукта
11501
ru
Quick Power Search
Актуальные ресурсы по теме
Заметки разработчика
- Design Note 183: The LT1370: A 500kHz, 6A Monolithic Boost Converter
- Design Note 223: SOT-23 DC/DC Converters Generate Up to ±35V Outputs and Consume Only 20µA of Quiescent Current
- Design Note 109: Micropower Buck/Boost Circuits, Part 1: Converting Three Cells to 3.3V*
- DN357 - Tiny, Highly Flexible, Dual Boost/Inverter Tracks Supplies PDF
- DN296 - LTC1871 No RSENSE Controller Is Small and Efficient in Boost, Flyback and SEPIC Applications PDF
Технические статьи
-
IBIS Modeling—Part 3: How to Achieve a Quality Level 3 IBIS Model Through Bench Measurement
Analog Dialogue
- A Unified LTspice AC Model for Current-Mode DC-to-DC Converters
- How the Smart Hardware Engineer Can Easily Design Power Supplies: Mini Tutorial
-
Overcoming Constraints: Design a Precision Bipolar Power Supply on a Simple Buck Controller
Analog Dialogue
- LT3759 Wide Vin, 48V @ >100mA Output Boost Converter that Works Down to 1.6V
Статьи по применению
- AN118 - High Voltage, Low Noise, DC/DC Converters PDF
- AN44 - LT1074/LT1076 Design Manual PDF
- AN61 - Practical Circuitry for Measurement and Control Problems PDF
- AN65 - A Fourth Generation of LCD Backlight Technology PDF
- AN126 - 2-Wire Virtual Remote Sensing for Voltage Regulators - Clairvoyance Marries Remote Sensing PDF